Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Kable czujnik-siłownik

Firma Pepperl+Fuchs oferuje pełną gamę wytrzymałych kabli czujnik-siłownik przeznaczonych do maszyn i instalacji obiektowych. Jako doskonałe uzupełnienie naszych sprawdzonych czujników przemysłowych, kable czujnik-siłownik są dostępne w wielu wariantach. Kombinacje różnych typów połączeń gwintowanych oraz przewodów umożliwiają doskonałe dopasowanie kabli do danego zastosowania. Dzięki zoptymalizowanemu oraz elastycznemu procesowi produkcji możemy szybko opracować i dostarczyć rozwiązania dostosowane do wymagań klientów.

Kable czujnik-siłownik ze zoptymalizowanymi złączami M8 i M12 charakteryzują się maksymalną trwałością, wyjątkowo solidną konstrukcją oraz uproszczoną instalacją i konserwacją. Oprócz gwintów M8 i M12 kable czujnik-siłownik mogą być wyposażone w wiele powszechnie używanych połączeń gwintowanych, takich jak 1/2″ lub 7/8″. Odporne na działanie gazów, pozłacane złącza zaciskane zwiększają trwałość połączeń oraz ich odporność na drgania. Odporne na drgania, radełkowane nakrętki zapewniają niezawodne połączenie oraz umożliwiają szybki i łatwy montaż.

Oferta przewodów od certyfikowanej europejskiej produkcji obejmuje solidne i ekonomiczne przewody w otulinie PVC, trwałe i niezwykle elastyczne przewody w otulinie PUR oraz otulinie POC, dostosowane specjalnie do zastosowań w warunkach spawalniczych. W przypadku wymagających zastosowań zewnętrznych idealne rozwiązanie stanowią powłoki PUR-O, natomiast powłoki PUR-A są pierwszym wyborem do zastosowań motoryzacyjnych. Kable mogą być także wyposażone w stalowe nakrętki, wskaźniki LED pracy i funkcji, pełne ekranowanie (360 stopni) oraz mieć certyfikaty cULus. Dostępne są również warianty iskrobezpieczne NAMUR. Trwałość naszych kabli czujnik-siłownik podkreśla również stopień ochrony IP67, IP68 i IP69.