Kable czujnikowo-siłownikowe

Firma Pepperl+Fuchs oferuje Państwu kompletną gamę wytrzymałych kabli czujnikowo-siłownikowych przeznaczonych do eksploatacji maszyn i instalacji przemysłowych. Kable te, stanowiące idealne uzupełnienie naszych sprawdzonych czujników przemysłowych, są dostępne w wielu wariantach. Połączenie różnych rodzajów gwintów i przewodów pozwala na idealne dopasowanie do Państwa zastosowania. Dzięki naszej zoptymalizowanej i wysoce elastycznej produkcji możemy dostosować rozwiązania do indywidualnych potrzeb klientów i szybko je dostarczyć.
Kable czujnikowo-siłownikowe z zoptymalizowanymi złączami M8 i M12 wyróżniają się maksymalną trwałością, wyjątkowo wytrzymałą konstrukcją oraz uproszczonym montażem i konserwacją. Oprócz złączy M8 i M12 asortyment kabli czujnikowo-siłownikowych obejmuje wiele innych popularnych typów gwintów, takich jak 1/2” czy 7/8”. Gazoszczelne i pozłacane połączenia zaciskane zwiększają odporność na drgania oraz trwałość. Odporne na wibracje nakrętki radełkowane zapewniają niezawodne połączenie oraz szybki i łatwy montaż za pomocą narzędzi.
Oferta rodzajów przewodów pochodzących z certyfikowanych europejskich zakładów produkcyjnych obejmuje zarówno solidne i ekonomiczne powłoki z PVC, jak i trwałe oraz wysoce elastyczne powłoki z PUR, a także powłoki z POC przeznaczone specjalnie do zastosowań spawalniczych. W przypadku wymagających zastosowań zewnętrznych idealnym rozwiązaniem są powłoki typu PUR-O, natomiast powłoki typu PUR-A stanowią najlepszy wybór w zastosowaniach motoryzacyjnych. Dodatkowe cechy kabli obejmują stalowe nakrętki, diody LED pełniące rolę wskaźników pracy i funkcji, ekranowanie 360 stopni, certyfikaty cULus oraz warianty iskrobezpieczne zgodne z normą NAMUR. Stopnie ochrony IP67, IP68 i IP69 potwierdzają również wytrzymałość naszych kabli czujnikowo-siłownikowych.
- niemiecki
- angielski
- japoński
Broszury i przeglądy | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Broszury i przeglądyProduct Overview - Connectivity | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 1 MB | Język angielski
| Pobierz |
Raporty dotyczące zastosowań | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Connectivity for the food Industry | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 191 KB | Język angielski
| Pobierz |
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!