Wybierz kraj
V1-W-E2-2M-PUR Connection Cable With Socket
Connection cable with socket single-ended, M12 angled, A-coded, LED 3-pin, PUR cable grey
Najważniejsze zalety w skrócie
- Built-in LED, as operating and function indicator
- Degree of protection IP66 / IP68 / IP69
- Resistant to microbes and hydrolysis
- Halogen-free
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR