Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Czujniki zbliżeniowe

Indukcyjne

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe to preferowane rozwiązanie w większości zastosowań wymagających dokładnego, bezstykowego wykrywania obiektów metalowych w maszynach lub urządzeniach automatycznych. Jako pionier i lider na rynku firma Pepperl+Fuchs oferuje innowacyjne czujniki indukcyjne o wysokiej jakości, spełniające wymagania związane z automatyzacją i sterowaniem procesami na całym świecie. Dzięki doświadczeniu, elastyczności i skoncentrowaniu na potrzebach klientów możemy oferować rozwiązania dostosowane do ich potrzeb nawet w przypadku najbardziej wyjątkowych i wymagających zastosowań.

Cechy standardowych czujników indukcyjnych:

  • Gładkie lub gwintowane obudowy ze stali nierdzewnej
  • Zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji i zwarciem
  • Wskaźnik stanu LED
  • Połączenia typu M8, M12 lub modele z zaciskami przyłączeniowymi
  • Modele z przewodami z polichlorku winylu, poliuretanu lub silikonu
  • Wyjścia w wersjach 2-, 3-, 4-żyłowych DC, AC, NAMUR i AS-Interface

Cechy czujników indukcyjnych do wybranych zastosowań:

  • Modele z wyjściami analogowymi i sygnałem wyjściowym 4–20 mA
  • Wbudowany monitor prędkości o zakresie do 100 Hz
  • Czujniki cylindryczne odporne na wysokie ciśnienie do 500 barów
  • Czujniki dopuszczone do zastosowań w gazowych i pyłowych strefach zagrożenia wybuchem
  • Modele z czołem wykonanym ze stali nierdzewnej
  • Klasa ochrony do IP68/IP69k (możliwość zanurzania/odporność na działanie strumieni wody pod wysokim ciśnieniem)
  • Konstrukcje z powłoką teflonową do zastosowań spawalniczych
  • Współczynnik redukcji 1, wszystkie metale wykrywane z tej samej odległości
  • Wybrane modele do wykrywania metali ferrytowych i nieferrytowych
  • Czujniki z funkcją bezpieczeństwa
  • Rozszerzony zakres temperatury: od -40°C do +250°C

Pojemnościowe

Czujniki pojemnościowe mogą być używane do wykrywania obiektów metalowych oraz wykonanych z niemal wszystkich innych materiałów. Czujniki te są często używane do wykrywania poziomu lub sterowania natężeniem przepływu płynów, materiałów ziarnistych i proszkowych.

Cechy standardowych czujników pojemnościowych:

  • Wersje cylindryczne o średnicy 12, 18 i 30 mm w obudowach ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego
  • Wersje prostopadłościenne o grubości 5 mm i dużym zasięgu 80 mm x 80 mm x 40 mm
  • Czujniki z wyjściami 3-żyłowymi DC i NAMUR
  • Modele przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych

Magnetyczne

Oferujemy czujniki pola magnetycznego w obudowach typu M12, przeznaczone do tradycyjnych zastosowań związanych z wykrywaniem pola magnetycznego. Dostępne są również bezstykowe czujniki położenia tłoka, przeznaczone do stalowych siłowników hydraulicznych. Tego typu czujniki magnetyczne umożliwiają niezawodne wykrywanie elementu magnetycznego tłoka i są niezwykle łatwe w montażu, który nie wymaga wykonywania szczelin ani otworów montażowych w tłoku.