NBB0,8-5GM25-E2-V3 Inductive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Basic series
  • 0.8 mm flush
W magazynie468,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV
  • ZH

Dane techniczne produktu NBB0,8-5GM25-E2-V3

Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distancesn0.8 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 0.648 mm
Reduction factor rAl 0.45
Reduction factor rCu 0.4
Reduction factor r304 0.85
Output type3-wire
Operating voltageUB10 ... 30 V
Switching frequencyf0 ... 3000 Hz
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 3 V
Operating currentIL0.1 ... 100 mA
Off-state currentIr0 ... 0.1 mA
No-load supply currentI0≤ 15 mA
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd1402 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 100 mA
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typeConnector plug
Housing materialStainless steel 1.4305 / AISI 303
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Connector
ThreadingM8 x 1
Number of pins3
Dimensions
Length45 mm
Diameter5 mm
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.