I monitor alfanumericia sicurezza intrinseca sono disponibili in due versioni: TERMEX 220 e TERMEX 320 con un numero maggiore di tasti funzione e con indicatori LED integrati. Con le loro funzioni e interfacce versatili, sono ideali come monitor display e di controllo o come pannelli macchine.
Progettazione e parametrizzazione con il software di progettazione TERMEXpro per Windows. I pannelli possono essere programmati nell'ambiente di programmazione EPCA integrato.
Diverse connessioni opzionali sono disponibili per lettori di codici a barre, bilance, tastiere di espansione e input e output digitali.
È possibile scegliere la versione di monitor alfanumerico preferita tra le seguenti:
TERMEX 220 – Monitor alfanumerico compatto per aree pericolose
TERMEX 220 è un monitor alfanumerico compatto per l'utilizzo in aree pericolose (zone 1 e 2). Soddisfa il grado di protezione IP 65 nella parte frontale (adatto anche per la zona 22 in combinazione con la custodia ABG-1).
Dimensioni interessanti, custodia in diverse versioni, barra softkey, gestione esaustiva degli allarmi da malfunzionamento, interfacce PLC, ampia gamma di interfacce nell'area pericolosa ecc.
Progettazione e parametrizzazione con il software di progettazione TERMEXpro per Windows. I pannelli possono essere programmati nell'ambiente di programmazione EPCA integrato.
TERMEX 320 – Monitor alfanumerico compatto con funzioni tastiera avanzate
TERMEX 320 è un monitor alfanumerico compatto con funzioni tastiera avanzate per l'utilizzo in aree pericolose (zone 1 e 2). Soddisfa il grado di protezione IP 65 nella parte frontale (adatto anche per la zona 22 in combinazione con la custodia ABG-3).
Dimensioni interessanti, custodia in diverse versioni, barra softkey, gestione esaustiva degli allarmi da malfunzionamento, tasti cursore, interfacce PLC, ampia gamma di interfacce nell'area pericolosa ecc.
Progettazione e parametrizzazione con il software di progettazione TERMEXpro per Windows. I pannelli possono essere programmati nell'ambiente di programmazione EPCA integrato.