Data la varietà di sistemi di controllo di processo disponibili, è spesso necessario convertire un segnale di ingresso in un formato che il sistema sia in grado di accettare. I condizionatori di segnale raccolgono i segnali provenienti da una vasta gamma di strumentazione di campo, quali termocoppie e termometri a resistenza e li convertono in svariati segnali standard (1 … 5 V o 4 … 20 mA, ecc.).
Anche i condizionatori di segnale contribuiscono alla trasmissione precisa dei segnali, all'isolamento e all'eliminazione dei circuiti di messa a terra.