Le interfacce di processo FieldConnex® raggruppano i segnali provenienti da più sensori per mezzo di un unico indirizzo fieldbus e li integrano nella comunicazione digitale in una modalità particolarmente efficiente. In questo modo, il dispositivo TM-I (Temperature Multi-Input) FieldConnex® può integrare fino a 8 segnali analogici nella comunicazione fieldbus. Nelle aree pericolose, il dispositivo è installato accanto ai sensori per ridurre in modo significativo i costi del cablaggio.
Oltre alle termocoppie e ai segnali in millivolt, al dispositivo TM-I (Temperature Multi-Input) è anche possibile collegare facilmente le termoresistenze (RTD, resistance temperature detector) a 2, 3 e 4 fili collegate a una scatola di derivazione vicina, il che significa distanze e percorsi brevi per i cavi dei sensori.
Tutti i segnali di input sul dispositivo TM-I sono intrinsecamente sicuri, anche se il collegamento fieldbus in sé non lo è. I segnali di input sono facilmente configurabili dal sistema di controllo. Il dispositivo TM-I segnala interruzioni dei cavi e fornisce altre informazioni di diagnostica alla sala di comando per consentire una facile e proattiva manutenzione dell'impianto. Per la versione in PROFIBUS PA sono disponibili un file GSD e un DTM.