Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Descrizione prodotto |
---|
Fotocellule luminose a fascio singolo con fascio luminoso accuratamente concentrato per il monitoraggio dei bordi di chiusura principali e secondari |
Dati generali | ||
---|---|---|
Campo di scansione min. | 100 ... 1000 mm | |
Campo di scansione max. | 100 ... 2500 mm | |
Trasmettitore fotoelettrico | IRED | |
Tipo di luce | infrarosso, modulata | |
Differenza bianco-nero (6% / 90%) | ≤ 400 mm alla distanza di 2000 mm | |
Frequenza di trasmissione | 1800 Hz | |
Modo operativo | Elaborazione sfondo | |
Diametro spot | 50 mm Per ampiezza di scansione 2000 mm | |
Angolo di apertura | circa. 1,4 ° | |
Accessori facenti parte della fornitura | Telaio da incasso per sensori delle serie AIR30 e PROSCAN (premontato) | |
Parametri Functional Safety | ||
MTTFd | 1050 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 90 % | |
Indicatori / Elementi di comando | ||
Visualizzatore funzioni | LED rosso: si accende con uscita attiva | |
Elementi di comando | Regolatore dell'ampiezza di scansione, commutatore per presenza/assenza luce | |
Impostazione di fabbrica | Intervento in presenza di luce | |
Dati elettrici | ||
Tensione di esercizio | 10 ... 48 V DC / 11 ... 36 V AC | |
Corrente in assenza di carico | 100 mA | |
Ingresso | ||
Ingresso di test | Spegnimento del emettitore con +UB | |
Uscita | ||
Tipo di circuito | Commutazione light on/dark on, invertibile | |
Uscita del segnale | Relè, 1 contatto NA | |
Tensione di uscita | ≤ 50 V AC / 24 V DC | |
Corrente di uscita | ≤ 200 mA AC / 1 A DC | |
Tempo di reazione | 50 ms | |
Ttempo caduta | circa. 200 ms | |
Standard di conformità | ||
Norme | EN 60947-5-2 | |
Norme 2 | EN 61000-6-2 senza EN 61000-4-5, EN 61000-4-11 | |
Norme 3 | EN 61000-6-3 | |
Omologazioni e certificati | ||
Omologazione CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Temperatura di stoccaggio | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
Dati meccanici | ||
Grado di protezione | IP52 | |
Collegamento | Cavo fisso 5 m | |
Materiale | ||
Custodia | Plastica | |
Superficie dell'ottica | Luran® | |
Peso | 50 g | |
Dimensioni | ||
Altezza | 45 mm | |
Larghezza | 102 mm | |
Profondità | 32 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0.1 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
AIR30 è una serie di scanner attivi a infrarossi con eccellenti proprietà ottiche per il monitoraggio dei punti ciechi in una vasta gamma di sistemi per porte. La gamma diversificata di alloggiamenti e opzioni di montaggio consente ai dispositivi di adattarsi a tutte le condizioni di montaggio.
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Brief Instructions | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 381 KB |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 196 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2247B | ALL | 227 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6941 | ALL | 224 KB |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|