Sensore radar RMS-FRW/31

RMS-FRW/31
  • Sensore di movimento a microonde con monitoraggio automatico per vie di fuga o uscite di emergenza
  • Omologato per norma AutSchR (Direttiva Porte Scorrevoli Automatiche per Vie di Salvamento)
  • Riconoscimento di direzione
  • Sistema di mascheramento degli spostamenti trasversali
  • Facilmente programmabile
  • Programmabile, anche con sistema di controllo a distanza separato
  • Versione con uscita relè

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  RMS-FRW/31

Descrizione prodotto
Radar di alta qualità con monitoraggio automatico integrato per vie di fuga e uscite di emergenza, può essere comandato da remoto, portata di rilevamento 2,5 m x 3,5 m, altezza di installazione max. 4 m, alloggiamento nero, uscita di contatto relè, collegamento via cavo
Dati generali
Campo di intervento2500 x 3500 mm (PxL), con altezza di montaggio 2200 mm e angolo d'inclinazione 0°
Principio del funzioneModulo a microonde
Velocità di rivelamentomin. 0,1 m/s
Regolazione di angulo0 ... 10 ° in 5 ° Passaggi
Frequenza di esercizio24,05 ... 24,25 GHz Banda K
Modo operativoRilevatore radar di movimento
potenza di trasmissione (EIRP)< 20 dBm
Parametri Functional Safety
Livello di performance (PL)PL d
CategoriaCat. 3
MTTFd850 a
PFHd6,46 E-8
Grado di copertura della diagnosi (DC)60 %
Indicatori / Elementi di comando
Visualizzatore funzioniLED rosso/verde , Riga LED verde
Elementi di comandoTasto di navigazione o Programmazione mediante telecomando con gestione a menu
Impostazione di fabbricaRegolatore della sensibilità : 7
Sistema di mascheramento degli spostamenti trasversali : 1
Immunità : 2
Dati elettrici
Tensione di esercizio12 ... 36 V DC
Corrente in assenza di carico< 200 mA a 24 V CC
Consumo (di potenza)< 3 W
Corrente d'inserzione900 mA
Uscita
Tipo di circuitoattiva/passiva
Uscita del segnaleUscita a relè
Uscita 1
Tipo di uscitaUscita a relè
Tensione di uscita48 V CC / CA
Corrente di uscitamax. 1 A CC; 0,5 A AC
Potere di apertura30 W DC / 60 VA AC
Conformità agli standard e alle direttive
Conformità alle direttive
R& direttiva TTE 1999/5/EGQuesto dispositivo può essere usato in tutti i Paesi dell’Unione Europea ad eccezione della Gran Bretagna e della Francia. In altri Paesi, devono essere osservate le norme locali.
Standard di conformità
Norme1999/5/EG; EN 62311, EN 60950-1, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 440-2 Inoltre: EN 61508; EN 13849-1; DIN EN 18650-1; DIN EN 18650-2; AutSchR 1997/12
Condizioni ambientali
Temperatura di lavoro-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura di stoccaggio-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Umidità relativa dell'ariamax. 90 % senza condensa
Dati meccanici
Altezza dimontaggiomax. 3000 mm
Grado di protezioneIP54
CollegamentoMorsettiera a 8 poli con cavo
Cavo di collegamento da 3 m presente nel materiale fornito
Materiale
CustodiaABS, antracite
Peso140 g
Dimensioni
Altezza65 mm
Larghezza123 mm
Profondità57 mm
Serie di corrispondenza
SerieRMS

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280890
ECLASS 10.0.127280890
ECLASS 9.027280890
ECLASS 8.027280890
ECLASS 5.127270990
ETIM 8.0EC000138
ETIM 7.0EC000138
ETIM 6.0EC000138
ETIM 5.0EC000138
UNSPSC 12.139121528

Details: RMS-FRW/31

Funzione

I radar RMS-FRW per vie di fuga e uscite di emergenza sono stati testati e certificati dall'ente TÜV Nord; i sensori dispongono della funzione di monitoraggio automatico e soddisfano i requisiti AutSchR ed EN ISO 13849-1 Categoria 3, così come le disposizioni SIL 2 riportate nello standard EN 61508. I sensori dispongono dell'approvazione TÜV Nord per l'impiego in uscite d'emergenza e vie di fuga. La tecnologia ultramoderna a 24 GHz consente l'utilizzo di questi sensori in campi di rilevamento di varie dimensioni e per gli impieghi più disparati, anche in condizioni difficili. Il sistema di valutazione tramite microcontrollori correda il sensore di funzioni intelligenti, quali il monitoraggio della direzione di rotazione e la soppressione del traffico incrociato. Tre differenti versioni con diversi segnali di uscita consentono l'utilizzo del dispositivo con tutte le unità di controllo porte e i dispositivi di comando porte.

Informative Literature: RMS-FRW/31

Language Selection:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Product Documentation: RMS-FRW/31

Language Selection:
ManualiLinguaFile tipoDimensioni
Manuale RMS-FRWITAPDF5479 KB

Design / Simulation: RMS-FRW/31

Language Selection:
CADLinguaFile tipoDimensioni
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3730 KB

Prodotti associati : RMS-FRW/31

Accessori
Kit con protezione intemperie, per un agevole montaggio su tetti e altri punti esposti agli agenti atmosferici, Protezione dagli influssi meteorologici, quali ad es. pioggia, neve ecc., Installazione senza utensilifa
Installazione senza utensilifa