Servizio assistenza Sensori Industriali
Telefono: +39 039 69599 1
Fax.: +39 039 69599 30
Servizio assistenza Protezione contro le esplosioni
Telefono ++39 039 62921
Fax ++39 039 6292 390

L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi LTK2-8-HS-6000/31/105

LTK2-8-HS-6000/31/105
  • Modalità selezionabile: soppressione o valutazione dello sfondo
  • ampiezza sensore regolabile meccanicamente
  • Funzioni temporali impostabili
  • Versione adatta a tensione di tipo universale
  • Uscita a relè

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  LTK2-8-HS-6000/31/105

Descrizione prodotto
Fotocellula di precisione ad ampio raggio di rilevamento fino a 6 m
Dati generali
Campo di scansione min.0 ... 500 mm con elaborazione sfondo,
350 ... 500 mm con oscurazione sfondo
Campo di scansione max.0 ... 6000 mm con analisi sfondo,
200 ... 6000 mm con eliminazione sfondo
Trasmettitore fotoelettricoIRED
Tipo di luceinfrarosso, modulata
Modo operativoOscurazione/Elaborazione sfondo commutabile
Diametro spot150 mm Per ampiezza di scansione 6000 mm
Parametri Functional Safety
MTTFd730 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)60 %
Indicatori / Elementi di comando
Visualizzatore funzioniLED verde: stato di accensione
LED giallo: rivelazione oggetti
Elementi di comandoRegolatore ampiezza di scansionamento, interruttore di programmazione per funzioni temporali, regolatore temporale
Dati elettrici
Tensione di esercizio11 ... 48 V DC / 12 ... 24 V AC
Corrente in assenza di carico100 mA
Uscita
Tipo di circuitoCommutazione light on/dark on, programmabile , Impostazione predefinita di commutazione su chiaro
Uscita del segnaleRelè, 1 contatto di commutazione
Tensione di uscita240 V AC/DC
Corrente di uscita2 A
Tempo di reazione100 ms
Ttempo caduta1200 ms
Funzione timerRitardo di eccitazione/caduta programmabile, regolabile da 0,1 ... a 10 s
Conformitàt
Standard di prodottoEN 60947-5-2
Conformità agli standard e alle direttive
Standard di conformità
Emissione di interferenzeEN 61000-6-3
NormeEN 61000-6-2 senza EN 61000-4-5, EN 61000-4-11
Omologazioni e certificati
Conformità CE
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Dati meccanici
Grado di protezioneIP65
CollegamentoConnettore M12, a 5 poli, senza cavo
Materiale
CustodiaMacrolon GV30
Superficie dell'otticaLente in plasticatemprata
Peso320 g
Dimensioni
Altezza64 mm
Larghezza150 mm
Profondità49 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270913
ECLASS 10.0.127270913
ECLASS 9.027270913
ECLASS 8.027270913
ECLASS 5.127270903
ETIM 8.0EC002550
ETIM 7.0EC002550
ETIM 6.0EC002550
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: LTK2-8-HS-6000/31/105

Funzione

Le fotocellule a tasteggio LT(K)2 si utilizzano per il rilevamento di persone, oggetti o veicoli entro un'area circoscritta. I dispositivi sono estremamente robusti e resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Nella modalità di funzionamento a valutazione dello sfondo, le fotocellule possono essere utilizzate con qualsiasi sfondo. Nella modalità di funzionamento a soppressione dello sfondo, lo sfondo funge da area di riferimento. Questo consente il rilevamento accurato anche di oggetti altamente riflettenti. Inoltre, questa modalità di funzionamento offre un'opzione di test.

Informative Literature: LTK2-8-HS-6000/31/105

Language Selection:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Product Documentation: LTK2-8-HS-6000/31/105

Language Selection:
Brief InstructionsLinguaFile tipoDimensioni
Instruction leaflet / Beipackzettel ALLPDF183 KB

Design / Simulation: LTK2-8-HS-6000/31/105

Language Selection:
CADLinguaFile tipoDimensioni
3-D model / 3-D-ModellALLSTP126 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Certificazioni: LTK2-8-HS-6000/31/105

Language Selection:
Certificazioni Certificato NumeroLinguaFile tipoDimensioni
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0ALLPDF625 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7026ALLPDF226 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7027ALLPDF223 KB

Prodotti associati : LTK2-8-HS-6000/31/105

Accessori

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 5-pin, PUR cable greyfa