Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Descrizione prodotto |
---|
Sistema di fotocellule universali per il rilevamento di veicoli |
Dati generali | ||
---|---|---|
Marcatura | CE | |
Modo operativo | Segnale ad impulsi e segnale continuo | |
Parametri Functional Safety | ||
MTTFd | 306 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Indicatori / Elementi di comando | ||
Elementi di comando | DIP switch | |
Stato elettrico | LED | |
Dati elettrici | ||
Tensione di esercizio | 115 V CA ( a separazione galvanica dal loop ) | |
Oscillazione | -15 %/+10 % | |
Consumo (di potenza) | 1,6 VA | |
Tempo di calibrazione | 2 s | |
Induttività del loop | 100 ... 1000 µH | |
Frequenza di loop | 20 ... 120 kHz | |
Ingresso | ||
Numero di canali | 1 | |
Uscita | ||
Tipo di uscita | Relè | |
Tensione di uscita | 250 V AC | |
Corrente di uscita | 6 A | |
Durata degli impulsi | Costante o 800 ms impulso | |
Tempo di reazione | 100 ms | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Temperatura di stoccaggio | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Dati meccanici | ||
Grado di protezione | IP30 | |
Collegamento | Zoccolo ad innesto ; a 11 poli Collegamento a morsetto ≤ 1,5 mm2 | |
Dimensioni | ||
Altezza | 75 mm | |
Larghezza | 37,5 mm | |
Profondità | 71 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280490 |
ECLASS 10.0.1 | 27280490 |
ECLASS 9.0 | 27280490 |
ECLASS 8.0 | 27280490 |
ECLASS 5.1 | 27281001 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC001442 |
UNSPSC 12.1 | 46161510 |
Con i loop induttivi posti sotto alla superficie, i loop detector formano un sistema di fotocellule universali per il rilevamento di veicoli. I veicoli che entrano nel loop induttivo modificano la frequenza di risonanza. Il microprocessore nel loop detector misura e analizza questa variazione di frequenza. L'analisi viene regolata automaticamente e periodicamente, assicurando che qualsiasi modifica nell'induttanza del loop causata da temperatura, umidità o invecchiamento dei componenti venga automaticamente compensata.
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Brief Instructions | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 307 KB | |
Manuali | |||
Manual Laying loops for loop detector LC10-1 und LC10-2 | ENG | 1994 KB |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 263 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1828A | ALL | 266 KB |