Rilevatore di loop LC10-2-D 115 VAC

LC10-2-D 115 VAC
  • Sistema sensori per il rilevamento dei veicoli
  • Interfaccia di controllo completa per loop induttivi posti sotto alla superficie
  • Rilevamento sicuro con tempi lunghi
  • Funzione Boost per incremento della sensibilità
  • Funzione Test
  • Versione con 2 canali loop
  • Versione con rilevamento della direzione

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  LC10-2-D 115 VAC

Descrizione prodotto
Sistema di fotocellule universali per il rilevamento di veicoli
Dati generali
MarcaturaCE
Modo operativoSegnale continuo / Sistema di riconoscimento della direzione
Parametri Functional Safety
MTTFd306 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Indicatori / Elementi di comando
Elementi di comandoDIP switch
Stato elettricoLED
Dati elettrici
Tensione di esercizio115 V CA ( a separazione galvanica dal loop )
Oscillazione-15 %/+10 %
Consumo (di potenza)2,2 VA
Tempo di calibrazione2 s
Induttività del loop100 ... 1000 µH
Frequenza di loop20 ... 120 kHz
Ingresso
Numero di canali2
Uscita
Uscita del segnale2 uscite a relè
Tensione di uscita250 V AC
Corrente di uscita6 A
Durata degli impulsiCostante
Tempo di reazione200 ms
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Dati meccanici
Grado di protezioneIP30
CollegamentoZoccolo ad innesto ; a 11 poli Collegamento a morsetto ≤ 1,5 mm2
Dimensioni
Altezza75 mm
Larghezza37,5 mm
Profondità71 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280490
ECLASS 10.0.127280490
ECLASS 9.027280490
ECLASS 8.027280490
ECLASS 5.127281001
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC001442
UNSPSC 12.146161510

Details: LC10-2-D 115 VAC

Funzione

Con i loop induttivi posti sotto alla superficie, i loop detector formano un sistema di fotocellule universali per il rilevamento di veicoli. I veicoli che entrano nel loop induttivo modificano la frequenza di risonanza. Il microprocessore nel loop detector misura e analizza questa variazione di frequenza. L'analisi viene regolata automaticamente e periodicamente, assicurando che qualsiasi modifica nell'induttanza del loop causata da temperatura, umidità o invecchiamento dei componenti venga automaticamente compensata.

Informative Literature: LC10-2-D 115 VAC

Language Selection:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Product Documentation: LC10-2-D 115 VAC

Language Selection:
Brief InstructionsLinguaFile tipoDimensioni
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF370 KB
Manuali
Manual Laying loops for loop detector LC10-1 und LC10-2ENGPDF1994 KB

Design / Simulation: LC10-2-D 115 VAC

Language Selection:
CADLinguaFile tipoDimensioni
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP263 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Certificazioni: LC10-2-D 115 VAC

Language Selection:
Declaration of ConformityCertificato NumeroLinguaFile tipoDimensioni
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1828AALLPDF266 KB