Coperchio SH-BT65-F31K2-01

SH-BT65-F31K2-01
  • Protezione contro la contaminazione e i danni
  • Viti prigioniere per un montaggio semplice

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  SH-BT65-F31K2-01

Descrizione prodotto
Custodia protettiva per attivatore BT65-F31K2-RG-EN-01
Dati meccanici
Materialepolicarbonato (PC) resistente per l'uso in ambienti esterni

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273792
ECLASS 10.0.127273792
ECLASS 9.027273792
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: SH-BT65-F31K2-01

Prodotti associati : SH-BT65-F31K2-01

Accessori per
Intervallo di temperatura ampliato, Rilevamento della posizione delle valvole, Uscita a elettrovalvola, Adatto per tecnologia 2:1, Funzione di commutazione: 2 x normalmente chiusi (NC), Tipo di uscita: NAMUR, Montaggio incorporato: montaggio incorporabile, Tipo di uscita: 2-fili, Tipo di costruzione: Sensore doppio, Serie: Sensore doppio, Adatto per tecnologia 2:1, Livello d'integrazione sicurezza (SIL): SIL 2, Tipo di tensione: DC, Livello di protezione delle apparecchiature Ga: IECEx TUR 17.0055Xfa
Intervallo di temperatura ampliato, Rilevamento della posizione delle valvole, Uscita a elettrovalvola, Adatto per tecnologia 2:1, Funzione di commutazione: 2 x normalmente chiusi (NC), Tipo di uscita: NAMUR, Montaggio incorporato: montaggio incorporabile, Tipo di uscita: 2-fili, Tipo di costruzione: Sensore doppio, Serie: Sensore doppio, Adatto per tecnologia 2:1, Livello d'integrazione sicurezza (SIL): SIL 2, Tipo di tensione: DC, Livello di protezione delle apparecchiature Ga: IECEx TUR 17.0055Xfa
Intervallo di temperatura ampliato, Rilevamento della posizione delle valvole, Uscita a elettrovalvola, Funzione di commutazione: 2 x normalmente aperto (NA), Tipo di uscita: PNP, Montaggio incorporato: non montaggio incorporabile, Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 4-fili, Tipo di costruzione: Sensore doppio, Serie: Sensore doppio, Tipo di tensione: DC, Livello di protezione delle apparecchiature Dc: IECEx TUR 20.0068X, Livello di protezione delle apparecchiature Dc: TÜV 20 ATEX 8598 Xfa
Intervallo di temperatura ampliato, Rilevamento della posizione delle valvole, Uscita a elettrovalvola, Funzione di commutazione: 2 x normalmente aperto (NA), Tipo di uscita: PNP, Montaggio incorporato: non montaggio incorporabile, Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 4-fili, Tipo di costruzione: Sensore doppio, Serie: Sensore doppio, Tipo di tensione: DC, Livello di protezione delle apparecchiature Dc: IECEx TUR 20.0068X, Livello di protezione delle apparecchiature Dc: TÜV 20 ATEX 8598 Xfa
Intervallo di temperatura ampliato, Rilevamento della posizione delle valvole, Uscita a elettrovalvola, Funzione di commutazione: 2 x normalmente aperto (NA), Tipo di uscita: Due fili, Montaggio incorporato: non montaggio incorporabile, Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 2x 2-fili, Tipo di costruzione: Sensore doppio, Serie: Sensore doppio, Tipo di tensione: DC, Livello di protezione delle apparecchiature Dc: IECEx TUR 20.0068X, Livello di protezione delle apparecchiature Dc: TÜV 20 ATEX 8598 Xfa
Intervallo di temperatura ampliato, Rilevamento della posizione delle valvole, Uscita a elettrovalvola, Funzione di commutazione: 2 x normalmente aperto (NA), Tipo di uscita: 2 cavi con corrente minima in stato di blocco, Montaggio incorporato: non montaggio incorporabile, Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 2x 2-fili, Tipo di costruzione: Sensore doppio, Serie: Sensore doppio, Tipo di tensione: DC, Livello di protezione delle apparecchiature Dc: IECEx TUR 20.0068Xfa