Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Descrizione prodotto |
---|
Piastra intermedia di adattamento |
Dati meccanici | ||
---|---|---|
Schema dei fori di fissaggio | 30 x 130 mm | |
Materiale | PVC , Grigio | |
Distanziatore | PA (1 pezzo, spesso 10 mm) | |
Vite di collegamento | Viti a testa cilindrica DIN 912 (2 pezzi M5 x 12) con esagono incassato |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27273792 |
ECLASS 10.0.1 | 27273792 |
ECLASS 9.0 | 27273792 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 5.1 | 27279202 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31162301 |