Piastra intermedia di adattamento MH-F31K-01

MH-F31K-01
  • Staffa di montaggio per l’assemblaggio di F31/F31K su una piccola superficie di montaggio con fori, misura 30 x 80 mm

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  MH-F31K-01

Descrizione prodotto
Piastra intermedia di adattamento
Dati meccanici
Schema dei fori di fissaggio30 x 80 mm
MaterialePVC , Grigio
DistanziatorePA (1 pezzo, spesso 10 mm)
Vite di collegamentoViti con testa a brugola in acciaio inossidabile DIN 912 Per F31: 2 x M5 x 20
Per F31K 2 x M5 x 25
Per MH-F31K: 2 x M5 x 15
Per BT65A con distanziale: 1 x M6 x 35

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273792
ECLASS 10.0.127273792
ECLASS 9.027273792
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: MH-F31K-01

Product Documentation: MH-F31K-01

Language Selection:
Brief InstructionsLinguaFile tipoDimensioni
Mounting Instruction MH-F31K-01ENGPDF363 KB

Design / Simulation: MH-F31K-01

Language Selection:
CADLinguaFile tipoDimensioni
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP387 KB