Fotocellula a riflessione RL91-6-IR/38a/59/115

RL91-6-IR/38a/59/115
  • Barriera fotoelettrica a riflesso per protezione spigoli di chiusura a raggio singolo
  • Alloggiamento di piccole dimensioni, adatto per gli spazi ridotti
  • Robusta scatola di plastica
  • Diverse possibilità di montaggio
  • Versione con luce infrarossa
  • Versione per tensione di alimentazione fino a 30 V CC
  • Versione Dark on

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  RL91-6-IR/38a/59/115

Descrizione prodotto
Sensori fotoelettrici a medio raggio per il rilevamento di persone, oggetti e veicoli
Dati generali
Distanza della portata0 ... 6 m
Distanza del riflettore0 ... 6 m
Portata limite9 m
Oggetto di riferimentoRiflettore H85-2
Trasmettitore fotoelettricoLED
Tipo di luceinfrarosso, modulata
Diametro spotcirca. 230 mm alla distanza di 6000 mm
Angolo di aperturacirca. 2,5 °
Limite luce estranea90000 Lux
Parametri Functional Safety
MTTFd1083,4 a
Indicatori / Elementi di comando
Visualizzatore funzioniLED rosso, lampeggia alla diminuzione oltre la riserva funzionale
Dati elettrici
Tensione di esercizio12 ... 30 V DC / 18 ... 28 V AC
Corrente in assenza di carico< 100 mA
Uscita
Tipo di circuitoCommutazione dark on
Uscita del segnaleRelè per correnti deboli, 1 contatto di commutazione
Tensione di uscita≤ 55 V AC / 24 V DC
Corrente di uscita1 A /24 V DC, 0,5 A /110 V AC
Commutazione dell'alimentazionemax. 24 W / 55 VA
Frequenza di commutazione25 Hz
Tempo di reazione20 ms
Conformitàt
Standard di prodottoEN 60947-5-2
Omologazioni e certificati
omologazione ULcULus
Per la protezione da sovracorrenti, montare un fusibile con corrente nominale di max. 5 A e min. 55 V AC
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Temperatura di stoccaggio-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Dati meccanici
Grado di protezioneIP65
CollegamentoCavo fisso di 5 m
Materiale
CustodiaLuran®
Superficie dell'otticaLuran®
Peso100 g
Dimensioni
Altezza85 mm
Larghezza19,5 mm
Profondità50 mm
IndicazioneFusibile di protezione degli apparecchi ≤ 315 mA (ad azione ritardata) conforme alla norma IEC 60127-2 Parte 1
Raccomandazione: controllare il funzionamento dell'apparecchio dopo il cortocircuito.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 8.0EC002717
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: RL91-6-IR/38a/59/115

Funzione

La concentrazione sugli elementi essenziali è la caratteristica principale della serie 91. In quanto dispositivi di alimentazione a.c./c.c., questi sensori fotoelettrici, economici, affidabili e facili da usare vantano uno spettro di utilizzo quasi universale. Il loro design stretto ne rende possibile l'utilizzo in qualsiasi ambiente.

I sensori fotoelettrici a fascio singolo della serie 91 sono ideali per il monitoraggio dei punti ciechi per ascensori, barriere e porte, nonché per il rilevamento e il monitoraggio di oggetti nei sistemi di movimentazione materiale.

Informative Literature: RL91-6-IR/38a/59/115

Language Selection:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Product Documentation: RL91-6-IR/38a/59/115

Language Selection:
Brief InstructionsLinguaFile tipoDimensioni
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF288 KB

Design / Simulation: RL91-6-IR/38a/59/115

Language Selection:
CADLinguaFile tipoDimensioni
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP169 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Certificazioni: RL91-6-IR/38a/59/115

Language Selection:
Certificazioni Certificato NumeroLinguaFile tipoDimensioni
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0ALLPDF625 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6717ALLPDF226 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6756ALLPDF223 KB

Prodotti associati : RL91-6-IR/38a/59/115

Accessori
Mounting bracket fa
Sensori fotoelettrici serie R10x e R20x

Per la prima volta, una vasta gamma di sensori fotoelettrici e tecnologie innovative si incontrano in un design di custodie standardizzato. Gli utenti beneficiano di un concetto operativo uniforme in tutta la gamma. Scopri le serie R100, R101, R103, R200 e R201...

Sensore fotoelettrico ML100

Che si tratti di vetro, wafer solari o schede a circuito stampato: I sensori fotoelettrici della serie ML100 sono realizzati su misura per soddisfare i requisiti di varie attività di rilevamento complesse. Maggiori informazioni sulla gamma...