Alimentazione

Pepperl+Fuchs offre alimentatori da 120/240 V c.a. per fornire 24 V c.c. a 4 A o 500 mA. Tali unità sono collegabili alla guida di alimentazione, ed evitano perciò di dover ricorrere a moduli di alimentazione. Rendono più flessibile l'installazione e potenziano le opzioni di distribuzione di alimentazione per la serie K.