Non acquistabile

Non acquistabile
Non acquistabile

Background suppression sensor SBL-8-H

SBL-8-H
  • Minimal black-white difference
  • For installation between the rollers on a roller conveyor
  • Degree of protection IP65

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  SBL-8-H

Descrizione prodotto
Background suppression sensor
General specifications
Detection range40 ... 900 mm
Detection range min.40 ... 340 mm
Detection range max.40 ... 900 mm
Adjustment range340 ... 900 mm
Reference targetstandard white 200 mm x 200 mm
Light sourceIRED
Light typemodulated infrared light , 880 nm
Black-white difference (6 %/90 %)< 10 %
Diameter of the light spotapprox. 60 mm at detection range 900 mm
Ambient light limitcontinuous light 30000 Lux , Fluorescent lamp 5000 Lux
Functional safety related parameters
MTTFd1100 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Indicators/operating means
Function indicatorLED yellow: lights when object is detected
Control elementsSensing range adjuster
Electrical specifications
Operating voltage24 VDC -20% +10%
Ripplemax. 10 %
No-load supply currentmax. 30 mA
Output
Switching typedark-on
Signal output1 PNP, short-circuit protected, reverse polarity protected
Switching voltagemax. 30 V DC
Switching currentmax. 200 mA
Switching frequency100 Hz
Response time5 ms
Compliance with standards and directives
Directive conformityEMC Directive 2004/108/EC
Standard conformity
Product standardEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Shock and impact resistanceIEC / EN 60068. half-sine, 40 g in each X, Y and Z directions
Vibration resistanceIEC / EN 60068-2-6. Sinus. 10 -1000 Hz, 10 g in each X, Y and Z directions
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Storage temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP65
Connection4-pin, M12 x 1 connector
Material
Housingplastic
Optical faceplastic lens
Massapprox. 50 g
Dimensions
Height100 mm
Width18 mm
Depth46 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270903
ECLASS 12.027270903
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 9.0EC001821
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: SBL-8-H

Funzione

I sensori della serie SBL sono adatti al controllo semplificato del flusso di merce di un convogliatore a rulli nella tecnica di movimentazione.

I sensori SBL dispongono di un mascheramento del fondo preciso secondo il metodo a 3 elementi. Oltre che per un eccellente mascheramento del fondo, si distingue per un'ottima insensibilità alla luce ambientale.

La merce o i contenitori per il trasporto di ogni colore e opacità vengono rilevati con precisione.

Grazie alla sua particolare forma, il sensore si adatta al montaggio tra i rulli o tra altre unità di trasporto. È quindi facilmente integrabile e protetto da eventuali danneggiamenti.

Design / Simulation: SBL-8-H

Language Selection:
CADLinguaFile tipoDimensioni
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP195 KB

Prodotti associati : SBL-8-H

Accessories

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 4-pin, PVC cable greyfa

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 4-pin, PVC cable greyfa

Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa

Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa
Mounting bracket for sensors of SBL seriesfa
Sensori fotoelettrici serie R10x e R20x

Per la prima volta, una vasta gamma di sensori fotoelettrici e tecnologie innovative si incontrano in un design di custodie standardizzato. Gli utenti beneficiano di un concetto operativo uniforme in tutta la gamma. Scopri le serie R100, R101, R103, R200 e R201...

Sensore fotoelettrico ML100

Che si tratti di vetro, wafer solari o schede a circuito stampato: I sensori fotoelettrici della serie ML100 sono realizzati su misura per soddisfare i requisiti di varie attività di rilevamento complesse. Maggiori informazioni sulla gamma...