Servizio assistenza Sensori Industriali
Telefono: +39 039 69599 1
Fax.: +39 039 69599 30
Servizio assistenza Protezione contro le esplosioni
Telefono ++39 039 62921
Fax ++39 039 6292 390
Non acquistabile
Non acquistabile

Background suppression sensor SBL-8-H-900-IR/59/65b/73/136

SBL-8-H-900-IR/59/65b/73/136
  • Background suppression sensor for roller conveyors
  • For installation between the rollers on a roller conveyor
  • Very small black-white difference
  • Adjustable detection range
  • Modern dual push-pull outputs

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  SBL-8-H-900-IR/59/65b/73/136

Descrizione prodotto
Congested track scanner, background suppression sensor, 900 mm adjustable detection range, infrared light, dark on, 2 push-pull outputs, M12 plug
General specifications
Detection range40 ... 900 mm
Detection range min.40 ... 340 mm
Detection range max.40 ... 900 mm
Adjustment range340 ... 900 mm
Reference targetstandard white 200 mm x 200 mm
Light sourceIRED
Light typemodulated infrared light , 880 nm
Black-white difference (6 %/90 %)< 10 %
Diameter of the light spotapprox. 60 mm at detection range 900 mm
Ambient light limitcontinuous light 30000 Lux , Fluorescent lamp 5000 Lux
Functional safety related parameters
MTTFd1100 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Indicators/operating means
Function indicatorLED yellow: lights when object is detected
Control elementsSensing range adjuster
Electrical specifications
Operating voltage24 VDC -20% +10%
Ripplemax. 10 %
No-load supply currentmax. 20 mA
Output
Switching typedark-on
Signal output2 push-pull (4 in 1) outputs, short-circuit protected, reverse polarity protected
Switching voltagemax. 30 V DC
Switching currentmax. 100 mA
Switching frequency100 Hz
Response time5 ms
Conformity
Product standardEN 60947-5-2
Compliance with standards and directives
Standard conformity
Shock and impact resistanceIEC / EN 60068. half-sine, 40 g in each X, Y and Z directions
Vibration resistanceIEC / EN 60068-2-6. Sinus. 10 -1000 Hz, 10 g in each X, Y and Z directions
Approvals and certificates
EAC conformityTR CU 020/2011
UL approvalcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Storage temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP65
Connection4-pin, M12 x 1 connector
Material
Housingplastic
Optical faceplastic lens
Massapprox. 50 g
Dimensions
Height100 mm
Width18 mm
Depth46 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270903
ECLASS 12.027270903
ECLASS 11.027270904
ECLASS 10.0.127270904
ECLASS 9.027270904
ECLASS 8.027270904
ECLASS 5.127270904
ETIM 9.0EC002719
ETIM 8.0EC002719
ETIM 7.0EC002719
ETIM 6.0EC002719
ETIM 5.0EC002719
UNSPSC 12.139121528

Details: SBL-8-H-900-IR/59/65b/73/136

Funzione

I sensori della serie SBL sono utilizzati per controllare facilmente il flusso di materiali sui trasportatori a rulli, nell'ambito della movimentazione di materiali e in altri settori.

La serie SBL è un preciso sensore di soppressione dello sfondo secondo il metodo a 3 elementi. Il sensore presenta un'eccellente soppressione dello sfondo e un'ottima immunità alla luce ambientale.

Materiali e contenitori di trasporto di qualsiasi colore e opacità sono rilevati in modo affidabile. Il design speciale permette di montare il sensore tra i rulli di un trasportatore a rulli o qualsiasi altra unità di trasporto. Il montaggio tra i rulli è estremamente semplice, e protegge il sensore.

Product Documentation: SBL-8-H-900-IR/59/65b/73/136

Language Selection:
Brief InstructionsLinguaFile tipoDimensioni
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF787 KB

Prodotti associati : SBL-8-H-900-IR/59/65b/73/136

Accessories

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 4-pin, PVC cable greyfa

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 4-pin, PVC cable greyfa

Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa

Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa
Mounting bracket for sensors of SBL seriesfa
Sensori fotoelettrici serie R10x e R20x

Per la prima volta, una vasta gamma di sensori fotoelettrici e tecnologie innovative si incontrano in un design di custodie standardizzato. Gli utenti beneficiano di un concetto operativo uniforme in tutta la gamma. Scopri le serie R100, R101, R103, R200 e R201...

Sensore fotoelettrico ML100

Che si tratti di vetro, wafer solari o schede a circuito stampato: I sensori fotoelettrici della serie ML100 sono realizzati su misura per soddisfare i requisiti di varie attività di rilevamento complesse. Maggiori informazioni sulla gamma...