Diffuse mode sensor GLV18-8-MSP-1379

GLV18-8-MSP-1379
  • M18 threaded housing made of brass, nickel plated
  • Short version: 56 mm

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  GLV18-8-MSP-1379

Descrizione prodotto
Diffuse mode sensor
General specifications
Detection range30 ... 80 mm , adjustable
Reference targetKodak white
Light sourceIRED
Light typemodulated infrared light
Optical facefrontal
Indicators/operating means
Function indicatorLED red: object inside the scanning range
Control elementssensitivity adjustment
Electrical specifications
Operating voltage10 ... 30 V DC
Ripple10 %
No-load supply current< 30 mA
Output
Switching typelight-on
Signal output1 PNP output, short-circuit protected, reverse polarity protected, open collector
Switching voltage30 V DC
Switching currentmax. 200 mA
Switching frequency350 Hz
Response time1 ms
Standard conformity
StandardsEN 60947-5-2
Approvals and certificates
ApprovalsCE
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Storage temperature-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP65
Connectionfixed cable 360 mm
Material
Housingbrass, nickel-plated
Optical faceglass
Mass140 g
Dimensions
Length78 mm
Diameter18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270903
ECLASS 12.027270903
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 9.0EC001821
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: GLV18-8-MSP-1379

Funzione

La serie di sensori GLV/GLK18 aumenta l'efficienza di sistemi e macchinari. Il design dell'alloggiamento in plastica M18, la tecnologia di collegamento e le caratteristiche del sensore sono altamente standardizzate. L'attenzione dedicata ai requisiti principali del sensore ha consentito di realizzare una serie di prodotti per impianti in tensione CC e CA/CC solidi e affidabili, senza bisogno di ulteriori progettazioni. Il set di montaggio incluso nella fornitura e il design ottimizzato del potenziometro assicurano un veloce montaggio e una semplice configurazione.

Approvals: GLV18-8-MSP-1379

Language Selection:
CertificatesCertificato NumeroLinguaFile tipoDimensioni
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0066EALLPDF310 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5333ALLPDF306 KB
Sensori fotoelettrici serie R10x e R20x

Per la prima volta, una vasta gamma di sensori fotoelettrici e tecnologie innovative si incontrano in un design di custodie standardizzato. Gli utenti beneficiano di un concetto operativo uniforme in tutta la gamma. Scopri le serie R100, R101, R103, R200 e R201...

Sensore fotoelettrico ML100

Che si tratti di vetro, wafer solari o schede a circuito stampato: I sensori fotoelettrici della serie ML100 sono realizzati su misura per soddisfare i requisiti di varie attività di rilevamento complesse. Maggiori informazioni sulla gamma...