Diffuse mode sensor GLV18-8-450-3820

GLV18-8-450-3820
  • Short design in M18 plastic housing
  • 4 LEDs indicator for 360° visibility
  • Optimal price/power ratio

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  GLV18-8-450-3820

Descrizione prodotto
Diffuse mode sensor
General specifications
Detection range50 ... 450 mm fixed
Detection range max.0 ... 450 mm
Reference target100 mm x 100 mm Kodak white
Light sourceLED
Light typemodulated visible red light , 640 nm
Diameter of the light spotapprox. 30 mm at 400 mm
Opening angleapprox. 4 °
Optical facefrontal
Ambient light limit30000 Lux
Hysteresis< 15 %
Functional safety related parameters
MTTFd920 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Indicators/operating means
Operation indicatorLED green, statically lit Power on
Function indicatorLED yellow: lights when object is detected ; flashes when falling short of the operating reserve
Electrical specifications
Operating voltage10 ... 30 V DC
No-load supply current< 20 mA
Output
Switching typelight-on
Signal output1 NPN, short-circuit protected open collector
Switching voltagemax. 30 V DC
Switching currentmax. 100 mA
Voltage drop≤ 1.5 V DC
Switching frequency500 Hz
Response time≤ 1 ms
Compliance with standards and directives
Standard conformity
Product standardEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Approvals and certificates
Protection classII, rated insulation voltage ≤ 250 V AC with pollution degree 1-2 according to IEC 60664-1
UL approvalcULus Listed, Class 2 Power Source
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP67
Connection2 m fixed cable
Material
HousingPC
Optical facePMMA
CablePVC
Massapprox. 75 g
Dimensions
Length39.8 mm
Diameter18 mm
Thread sizeM18

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270903
ECLASS 12.027270903
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 9.0EC001821
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: GLV18-8-450-3820

Funzione

La serie di sensori GLV/GLK18 aumenta l'efficienza di sistemi e macchinari. Il design dell'alloggiamento in plastica M18, la tecnologia di collegamento e le caratteristiche del sensore sono altamente standardizzate. L'attenzione dedicata ai requisiti principali del sensore ha consentito di realizzare una serie di prodotti per impianti in tensione CC e CA/CC solidi e affidabili, senza bisogno di ulteriori progettazioni. Il set di montaggio incluso nella fornitura e il design ottimizzato del potenziometro assicurano un veloce montaggio e una semplice configurazione.

Design / Simulation: GLV18-8-450-3820

Language Selection:
CADLinguaFile tipoDimensioni
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP621 KB

Approvals: GLV18-8-450-3820

Language Selection:
CertificatesCertificato NumeroLinguaFile tipoDimensioni
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0066EALLPDF310 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5333ALLPDF306 KB
Sensori fotoelettrici serie R10x e R20x

Per la prima volta, una vasta gamma di sensori fotoelettrici e tecnologie innovative si incontrano in un design di custodie standardizzato. Gli utenti beneficiano di un concetto operativo uniforme in tutta la gamma. Scopri le serie R100, R101, R103, R200 e R201...

Sensore fotoelettrico ML100

Che si tratti di vetro, wafer solari o schede a circuito stampato: I sensori fotoelettrici della serie ML100 sono realizzati su misura per soddisfare i requisiti di varie attività di rilevamento complesse. Maggiori informazioni sulla gamma...