Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Descrizione prodotto |
---|
Congested track scanner, background suppression sensor, 900 mm adjustable detection range, infrared light, dark on, 1 NPN output, M12 plug |
General specifications | ||
---|---|---|
Detection range | 40 ... 900 mm | |
Detection range min. | 40 ... 340 mm | |
Detection range max. | 40 ... 900 mm | |
Adjustment range | 340 ... 900 mm | |
Reference target | standard white 200 mm x 200 mm | |
Light source | IRED | |
Light type | modulated infrared light , 880 nm | |
Black-white difference (6 %/90 %) | < 10 % | |
Diameter of the light spot | approx. 60 mm at detection range 900 mm | |
Ambient light limit | continuous light 30000 Lux , Fluorescent lamp 5000 Lux | |
Functional safety related parameters | ||
MTTFd | 1100 a | |
Mission Time (TM) | 20 a | |
Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
Indicators/operating means | ||
Function indicator | LED yellow: lights when object is detected | |
Control elements | Sensing range adjuster | |
Electrical specifications | ||
Operating voltage | 24 VDC -20% +10% | |
Ripple | max. 10 % | |
No-load supply current | max. 20 mA | |
Output | ||
Switching type | dark-on | |
Signal output | 1 NPN, short-circuit protected, reverse polarity protected | |
Switching voltage | max. 30 V DC | |
Switching current | max. 200 mA | |
Switching frequency | 100 Hz | |
Response time | 5 ms | |
Conformity | ||
Product standard | EN 60947-5-2 | |
Compliance with standards and directives | ||
Standard conformity | ||
Shock and impact resistance | IEC / EN 60068. half-sine, 40 g in each X, Y and Z directions | |
Vibration resistance | IEC / EN 60068-2-6. Sinus. 10 -1000 Hz, 10 g in each X, Y and Z directions | |
Approvals and certificates | ||
EAC conformity | TR CU 020/2011 | |
UL approval | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) | |
Storage temperature | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP65 | |
Connection | 4-pin, M12 x 1 connector | |
Material | ||
Housing | plastic | |
Optical face | plastic lens | |
Mass | approx. 50 g | |
Dimensions | ||
Height | 100 mm | |
Width | 18 mm | |
Depth | 46 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
I sensori della serie SBL sono utilizzati per controllare facilmente il flusso di materiali sui trasportatori a rulli, nell'ambito della movimentazione di materiali e in altri settori.
La serie SBL è un preciso sensore di soppressione dello sfondo secondo il metodo a 3 elementi. Il sensore presenta un'eccellente soppressione dello sfondo e un'ottima immunità alla luce ambientale.
Materiali e contenitori di trasporto di qualsiasi colore e opacità sono rilevati in modo affidabile. Il design speciale permette di montare il sensore tra i rulli di un trasportatore a rulli o qualsiasi altra unità di trasporto. Il montaggio tra i rulli è estremamente semplice, e protegge il sensore.
Brief Instructions | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 815 KB |
Accessories | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|