Alimentatori trasmittente

Gli alimentatori per trasmettitori trasferiscono segnali 4..20 mA da trasmettitori standard o SMART ad aree pericolose alimentandoli di corrente.Trasferiscono un segnale analogico isolato proporzionale alla grandezza fisica misurata quale temperatura, pressione, o flusso da aree pericolose ad aree sicure.

L'alimentazione e il segnale vengono trasferiti attraverso gli stessi conduttori bifilari che consentono il passaggio solo di segnali da 4…20 mA. Gli alimentatori per trasmettitori SMART riproducono la corrente del trasmettitore oltre al segnale digitale che viene modulato sul segnale di 4…20 mA.