Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Descrizione prodotto |
---|
Griglia optoelettronica di sicurezza con un'unità di analisi integrata |
Componenti di sistema | ||
---|---|---|
Trasmettitori | SLP65-4-T | |
Ricevitori | SLPC65-4-R-L/31 | |
Dati generali | ||
Distanza della portata | 12 ... 65 m | |
Trasmettitore fotoelettrico | LED | |
Tipo di luce | rossa modulata | |
Dimensioni dell'ostacolo | Statico: 32 mm dinamico: 50 mm (con ostacolo a velocità v = 1,6 m/s) |
|
Distanza del fascio | 300 mm | |
Numero di fasci | 4 | |
Modo operativo | Interdizione di avviamento/riavviamento, monitor relè | |
Angolo di apertura | < 5 ° | |
Parametri Functional Safety | ||
Livello di performance (PL) | PL e | |
Categoria | 4 | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
PFHd | 3,54 E-9 | |
B10d | vedere le istruzioni per l'uso | |
Tipo | 4 | |
Indicatori / Elementi di comando | ||
Indicatore di diagnosi | Display a 7 segmenti | |
Visualizzatore funzioni | LED rosso: per canale di ricezione Spento: interruzione Lampeggiante: ricezione Acceso: ricezione con riserva funzionale sufficiente Sulla piastra frontale: LED rosso: OSSD disattivo LED verde: OSSD attivo |
|
Indicazione muting | Segnalatore luminoso | |
Indicatore allarme di stabilità | Il LED rosso accanto al ricevitore lampeggia | |
Elementi di comando | 10 DIP switch nel vano morsetti del ricevitore | |
Dati elettrici | ||
Tensione di esercizio | 24 V DC -15% / +25% , a separazione galvanica | |
Corrente in assenza di carico | max. 250 mA | |
Classe di protezione | III , IEC 61140 | |
Ingresso | ||
Corrente di azionamento | circa. 10 mA | |
Tempo di azionamento | 0,03 ... 1 s | |
Ingresso di test | Ingresso di reset per test del sistema | |
Ingresso funzionale | Monitor relè, abilitazione di avviamento | |
Uscita | ||
Uscita allarme di stabilità | 1 PNP, +UB -2 V, max. 300 mA | |
Uscita di sicurezza | 2 uscite a relè, contatti NO forzati | |
Uscita del segnale | 1 PNP ognuno, max. 300 mA perpronto partenza, OSSD acceso, OSSD spento, parallelamente segnali nello zoccolo portalampada | |
Tensione di uscita | 20 ... 60 V DC, 12 ... 25 V AC eff | |
Corrente di uscita | 0,01 ... 2 A | |
Commutazione dell'alimentazione | 100 VA | |
Tempo di reazione | 40 ms | |
Conformitàt | ||
sicurrezza funzionale | ISO 13849-1 |
|
Standard di prodotto | EN 61496-1 ; IEC 61496-2 | |
Omologazioni e certificati | ||
Conformità CE | CE | |
Omologazioni | TÜV SÜD | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
Temperatura di stoccaggio | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Umidità relativa dell'aria | max. 95 %, non condensante | |
Dati meccanici | ||
Grado di protezione | IP65 | |
Collegamento | Collegamento del cavo a raccordo filettato M16 , Vano morsetti con morsetti Cage, Connettore M12 pertrasmettitore, Zoccolo portalampada per segnalatore luminoso |
|
Opzioni collegamento | Altre opzioni di collegamento su richiesta: Connettore DIN 43 651 Hirschmann, emettitore: a 6 poli+PE, ricevitore: a 11 poli+PE |
|
Materiale | ||
Custodia | Profilo di alluminio estruso, RAL 1021 (giallo) rivestito | |
Superficie dell'ottica | Disco di plastica | |
Peso | Ognuno 3700 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0.1 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 5.1 | 27272703 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
UNSPSC 12.1 | 46171620 |
Safety and Security Documentation | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Instruction Manual Safety light grid SLP/SLPC SLP/SLPCM | ENG | 1421 KB |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
/cert/cert1317d.pdf | Z10 020068 0081 | ALL | 123 KB | |
/cert/cert1511b.pdf | U8V 020068 0085 | ALL | 205 KB |
Software Tools | informazioni sulla liberatoria | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
SISTEMA Library Sensors / SISTEMA-Bibliothek Sensoren | ZIP | 131 KB |