Barriera luminosa di sicurezza SLC30-150/151

SLC30-150/151
  • Distanza utile fino a 15 m
  • Risoluzione 30 mm (Protez. man.)
  • Con autosorveglianza (tipo 4 a norme IEC/EN 61496-1)
  • Disposizione master/slave, Plug and Play
  • Interdizione di avviamento/riavviamento
  • Grado di protezione IP67
  • Indicatore funzionale integrato
  • Indicazione riserva operativa
  • Optional con monitor di controllo con uscite a relè (opzione 129)
  • Attacco mediante connettore M12 x b1
  • Uscite di sicurezza OSSD in versione a semiconduttore con separazione di potenziale
  • Altezza campo protettivo sino a 1800 mm

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  SLC30-150/151

Componenti di sistema
TrasmettitoriSLC30-150-T/92
RicevitoriSLC30-150-R/151
Dati generali
Distanza della portata0,2 ... 15 m
Trasmettitore fotoelettricoIRED
Tipo di luceinfrarosso, modulata
Etichettatura gruppo di rischio LEDgruppo esenti
ControlliIEC/EN 61496
Categoria di sicurezza conforme a IEC/EN 614964
Larghezza del campo protetto0,2 ... 15 m
Altezza del campo protetto150 mm
Numero di fasci8
Modo operativoA scelta con o senza interdizione di avviamento/riavviamento
Risoluzione ottica30 mm
Angolo di apertura< 5 °
Parametri Functional Safety
Livello d'integrazione sicurezza (SIL)SIL 3
Livello di performance (PL)PL e
Categoria4
Durata del'utilizzo (TM)20 a
PFHd1,5 E-8
Tipo4
Indicatori / Elementi di comando
Visualizzatore di statoDisplay a 7 segmenti nel trasmettitore
Indicatore di diagnosiDisplay a 7 segmenti nel ricevitore
Visualizzatore funzioninel ricevitore:
LED rosso: OSSD disattivo
LED verde: OSSD attivo
LED giallo: campo protetto libero, sistema pronto all'avviamento
Indicatore allarme di stabilitàLED arancione
Elementi di comandoCommutatore per interdizione di avviamento/riavviamento, codifica del fascio
Dati elettrici
Tensione di esercizio24 V DC (-30 %/+25 %)
Corrente in assenza di caricoEmettitore: ≤ 100 mA , Ricevitore: ≤ 150 mA
Classe di protezioneIII
Ingresso
Corrente di azionamentocirca. 10 mA
Tempo di azionamento0,03 ... 1 s
Ingresso di testIngresso di reset per test del sistema (non con l'optional /129)
Ingresso funzionaleAbilitazione di avviamento
Uscita
Uscita di sicurezza2 uscite a semiconduttore separate a prova di errori
Uscita del segnale1 pnp, max. 100 mA per operatività all'avvio
Tensione di uscitaTensione di esercizio -2 V
Corrente di uscitamax. 0,5 A
Tempo di reazione10 ms
Conformitàt
sicurrezza funzionaleISO 13849-1
Standard di prodottoEN 61496-1 ; IEC 61496-2
Omologazioni e certificati
Conformità CECE
omologazione ULcULus Listed
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Omologazione TÜVTÜV
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Temperatura di stoccaggio-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Umidità relativa dell'ariamax. 95 %, non condensante
Dati meccanici
Lunghezza della scatola L260 mm
Grado di protezioneIP67
CollegamentoEmettitore: connettore a spina M12, 4 poli Ricevitore: Connettore M12, a 8 poli
Materiale
CustodiaProfilo di alluminio estruso, RAL 1021 (giallo) rivestito
Superficie dell'otticaDisco di plastica
PesoOgnuno 750 g
Dimensioni
Larghezza52 mm
Profondità55 mm
Lunghezza260 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272704
ECLASS 10.0.127272704
ECLASS 9.027272704
ECLASS 8.027272704
ECLASS 5.127272704
ETIM 8.0EC002549
ETIM 7.0EC002549
ETIM 6.0EC002549
ETIM 5.0EC002549
UNSPSC 12.146171620

Details: SLC30-150/151

Product Documentation: SLC30-150/151

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLinguaFile tipoDimensioni
Safety ManualENGPDF2257 KB

Design / Simulation: SLC30-150/151

Language Selection:
CADLinguaFile tipoDimensioni
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP183 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Certificazioni: SLC30-150/151

Language Selection:
Certificazioni Certificato NumeroLinguaFile tipoDimensioni
/cert/cert1315d.pdfZ10 020068 0081ALLPDF127 KB
/cert/cert4284a.pdfUL-CA-2128125-1 / UL-US-2133749-1ALLPDF587 KB

Prodotti associati : SLC30-150/151

Componenti di sistema di corrispondenza
Analizzatore per barriere fotoelettriche di sicurezza unidirezionali SLA5(S) e SLA40; per griglie ottiche di sicurezza SLP, per barriere luminose di sicurezza SLC; per tappeti di attivazione e tasti di Arresto d'emergenza delle categorie 2 e 4, 4 canali de sensore, Con autosorveglianza (tipo 4 a norme IEC/EN 61496-1), Modi operativi selezionabili mediante DIP switch, Interdizione di avviamento/riavviamento , Monitor relè, Indicazione riserva operativa, Indicatore delle funzioni ben visibilefa
Analizzatore per barriere fotoelettriche di sicurezza unidirezionali SLA5(S) e SLA40; per griglie ottiche di sicurezza SLP, per barriere luminose di sicurezza SLC; per tappeti di attivazione e tasti di Arresto d'emergenza delle categorie 2 e 4, Slot per unità di controllo SB4 per funzionalità opzionale migliorata, Con autosorveglianza (tipo 4 a norme IEC/EN 61496-1), Modi operativi selezionabili mediante DIP switch, Indicatore diagnostico a 7 segmentifa
Analizzatore per barriere fotoelettriche di sicurezza unidirezionali SLA5(S) e SLA40; per griglie ottiche di sicurezza SLP, per barriere luminose di sicurezza SLC; per tappeti di attivazione e tasti di Arresto d'emergenza delle categorie 2 e 4, Slot per unità di controllo SB4 per funzionalità opzionale migliorata, Con autosorveglianza (tipo 4 a norme IEC/EN 61496-1), Modi operativi selezionabili mediante DIP switch, Indicatore diagnostico a 7 segmentifa
Analizzatore per barriere fotoelettriche di sicurezza unidirezionali SLA5(S) e SLA40; per griglie ottiche di sicurezza SLP, per barriere luminose di sicurezza SLC; per tappeti di attivazione e tasti di Arresto d'emergenza delle categorie 2 e 4, Slot per unità di controllo SB4 per funzionalità opzionale migliorata, Con autosorveglianza (tipo 4 a norme IEC/EN 61496-1), Modi operativi selezionabili mediante DIP switch, Indicatore diagnostico a 7 segmentifa
Analizzatore per barriere fotoelettriche di sicurezza unidirezionali SLA5(S) e SLA40; per griglie ottiche di sicurezza SLP, per barriere luminose di sicurezza SLC; per tappeti di attivazione e tasti di Arresto d'emergenza delle categorie 2 e 4, Slot per unità di controllo SB4 per funzionalità opzionale migliorata, Con autosorveglianza (tipo 4 a norme IEC/EN 61496-1), Modi operativi selezionabili mediante DIP switch, Indicatore diagnostico a 7 segmentifa
Analizzatore per barriere fotoelettriche di sicurezza unidirezionali SLA5(S) e SLA40; per griglie ottiche di sicurezza SLP, per barriere luminose di sicurezza SLC; per tappeti di attivazione e tasti di Arresto d'emergenza delle categorie 2 e 4, Slot per unità di controllo SB4 per funzionalità opzionale migliorata, Con autosorveglianza (tipo 4 a norme IEC/EN 61496-1), Modi operativi selezionabili mediante DIP switch, Indicatore diagnostico a 7 segmentifa
Analizzatore per barriere fotoelettriche di sicurezza unidirezionali SLA5(S) e SLA40; per griglie ottiche di sicurezza SLP, per barriere luminose di sicurezza SLC; per tappeti di attivazione e tasti di Arresto d'emergenza delle categorie 2 e 4, 4 canali de sensore, Con autosorveglianza (tipo 4 a norme IEC/EN 61496-1), Modi operativi selezionabili mediante DIP switch, Interdizione di avviamento/riavviamento , Monitor relè, Muting sequenziale e parallelo in diversi modi operativi, Muting doppiofa
Analizzatore per barriere fotoelettriche di sicurezza unidirezionali SLA5(S) e SLA40; per griglie ottiche di sicurezza SLP, per barriere luminose di sicurezza SLC; per tappeti di attivazione e tasti di Arresto d'emergenza delle categorie 2 e 4, 8 canali de sensore, Con autosorveglianza (tipo 4 a norme IEC/EN 61496-1), Modi operativi selezionabili mediante DIP switch, Interdizione di avviamento/riavviamento , Monitor relè, Indicazione riserva operativa, Indicatore delle funzioni ben visibilefa
Hub sicurezza funzionale di Pepperl+Fuchs

Diverse centinaia di prodotti con valutazione SIL/PL, strumenti gratuiti e brochure in un unico posto: l'hub "Sicurezza funzionale" è il tuo punto di partenza per l'implementazione delle funzioni di sicurezza.