Componenti di sistema |
Trasmettitori | SLC30-900-T |
Ricevitori | SLC30-900-R |
Dati generali |
Distanza della portata | 0,2 ... 15 m |
Trasmettitore fotoelettrico | IRED |
Tipo di luce | infrarosso, modulata |
Etichettatura gruppo di rischio LED | gruppo esenti |
Controlli | IEC/EN 61496 |
Categoria di sicurezza conforme a IEC/EN 61496 | 4 |
Larghezza del campo protetto | 0,2 ... 15 m |
Altezza del campo protetto | 900 mm |
Numero di fasci | 48 |
Modo operativo | A scelta con o senza interdizione di avviamento/riavviamento |
Risoluzione ottica | 30 mm |
Angolo di apertura | < 5 ° |
Parametri Functional Safety |
Livello d'integrazione sicurezza (SIL) | SIL 3 |
Livello di performance (PL) | PL e |
Categoria | 4 |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a |
PFHd | 1,03 E-8 |
Tipo | 4 |
Indicatori / Elementi di comando |
Visualizzatore di stato | Display a 7 segmenti nel trasmettitore |
Indicatore di diagnosi | Display a 7 segmenti nel ricevitore |
Visualizzatore funzioni | nel ricevitore: LED rosso: OSSD disattivo LED verde: OSSD attivo LED giallo: campo protetto libero, sistema pronto all'avviamento |
Indicatore allarme di stabilità | LED arancione |
Elementi di comando | Commutatore per interdizione di avviamento/riavviamento, codifica del fascio |
Dati elettrici |
Tensione di esercizio | 24 V DC (-30 %/+25 %) |
Corrente in assenza di carico | Emettitore: ≤ 100 mA , Ricevitore: ≤ 150 mA |
Classe di protezione | III |
Ingresso |
Corrente di azionamento | circa. 10 mA |
Tempo di azionamento | 0,03 ... 1 s |
Ingresso di test | Ingresso di reset per test del sistema |
Ingresso funzionale | Abilitazione di avviamento |
Uscita |
Uscita di sicurezza | 2 uscite a semiconduttore separate a prova di errori |
Uscita del segnale | ognuno 1 PNP, max. 100 mA per standby di avviamento e stato OSSD |
Tensione di uscita | Tensione di esercizio -2 V |
Corrente di uscita | max. 0,5 A |
Tempo di reazione | 18 ms |
Conformitàt |
sicurrezza funzionale | ISO 13849-1
|
Standard di prodotto | EN 61496-1 ; IEC 61496-2 |
Omologazioni e certificati |
Conformità CE | CE |
omologazione UL | cULus Listed |
Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. |
Omologazione TÜV | TÜV |
Condizioni ambientali |
Temperatura ambiente | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) |
Temperatura di stoccaggio | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Umidità relativa dell'aria | max. 95 %, non condensante |
Dati meccanici |
Lunghezza della scatola L | 1010 mm |
Grado di protezione | IP67 |
Collegamento | Collegamento del cavo a raccordo filettato M20 , vano morsetti con morsetti avvitabili, sezione dei conduttori max. 1,5 mm2 |
Opzioni collegamento | Altre opzioni di collegamento su richiesta: Connettore M12, a 8 poli Connettore DIN 43 651 Hirschmann, a 6 poli+PE Connettore M26x11 Hirschmann, a 11 poli+PE |
Materiale | |
| Custodia | Profilo di alluminio estruso, RAL 1021 (giallo) rivestito |
| Superficie dell'ottica | Disco di plastica |
Peso | Ognuno 3000 g |
Dimensioni | |
| Larghezza | 52 mm |
| Profondità | 55 mm |
| Lunghezza | 1010 mm |