Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Categoria di sicurezza conforme a IEC/EN 61496 | 4 | |
Marcatura | CE | |
Modo operativo | Arresto di emergenza | |
Parametri Functional Safety | ||
Livello d'integrazione sicurezza (SIL) | SIL 3 | |
Livello di performance (PL) | PL e | |
Categoria | 4 | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
PFHd | 1,97 E-9 | |
Indicatori / Elementi di comando | ||
Indicatore di diagnosi | Display a 7 segmenti | |
Visualizzatore funzioni | LED rosso: OSSD disattivo LED verde: OSSD attivo LED giallo 4x: spia luminosa canale 1 ... 4 |
|
Indicatore allarme di stabilità | LED giallo lampeggiante: spia luminosa canale 1 ... 4 | |
Dati elettrici | ||
Tensione di esercizio | 115 V AC +10/-15 % | |
Uscita | ||
Uscita di sicurezza | 2 uscite a relè, contatti NO forzati | |
Uscita del segnale | Uscita diretta per LED indicatori dello stato elettrico degli OSSD | |
Tensione di uscita | 20 ... 230 V AC/DC | |
Corrente di uscita | AC: 0,01 ... 2 A ; DC vedi il diagramma della curva di carico limite | |
Dati meccanici | ||
Grado di protezione | IP20 | |
Collegamento | Morsetti di connessione, max. sezione dei conduttori 1,5 mm2 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27243101 |
ECLASS 10.0.1 | 27243101 |
ECLASS 9.0 | 27243101 |
ECLASS 8.0 | 27243101 |
ECLASS 5.1 | 27272790 |
ETIM 8.0 | EC002538 |
ETIM 7.0 | EC002538 |
ETIM 6.0 | EC002538 |
ETIM 5.0 | EC002538 |
UNSPSC 12.1 | 46171620 |
Manuali | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Instruction Manual SLVA-4Kplus | ENG | 955 KB |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 277 KB |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-80408991-0 / UL-US-L87056-11-80408991-0 | ALL | 630 KB | |
Canada, USA TÜV SÜD | U8V 09 10 20068 022 | ALL | 852 KB | |
EU TÜV SÜD | Z10110520068032 | ALL | 308 KB |