Betrouwbare overspanningsbeveiliging met indicatie van de foutstatus

overzicht van een raffinaderij

Modulaire bliksembeveiligingsbarrières maken het mogelijk om modules tijdens het gebruik te vervangen

De aanvraag

In een Indonesische raffinaderij worden meetsignalen van afgelegen pompstations verzameld in DCS-besturingskasten en doorgestuurd naar het Integrated Control and Safety System (ICSS). In het kader van een moderniseringsproject voor de fabriek moesten de bestaande overspanningsbeveiligingen (SPD’s) worden vervangen door moderne bliksembeveiligingsbarrières. Om de installatie-werkzaamheden tot een minimum te beperken, moesten de bestaande besturingskasten in gebruik blijven, waardoor er slechts beperkte installatieruimte beschikbaar was.

Het doel

De signaalkabels moesten betrouwbaar worden beveiligd tegen geïnduceerde piekspanningen als gevolg van blikseminslag of schakelhandelingen. Naast een ruimtebesparend ontwerp moest de oplossing zorgen voor een continue bewaking van de bedrijfsstatus van de beschermingsmodules en voor een betrouwbare doorgifte van storingsmeldingen naar het centrale regelsysteem. Om een maximale systeembeschikbaarheid te waarborgen, moest de oplossing bovendien voldoen aan de SIL 3-veiligheidseisen.

Beschermingsmodules voor overspanningsbeveiliging uit de M-LB-4242- en M-LB-4242.M-serie

De oplossing

Er worden twee apparaattypen uit de M-LB-4000-serie gebruikt: 1.200 M-LB-4244-bliksembeveiligingsbarrières beschermen de signaalkabels, terwijl hun bedrijfsstatus wordt bewaakt door 44 M-LB-4400-foutstatusmodules. De barrières leiden overspanningsstromen veilig af naar aarde en voeren een spanningsbeperking uit binnen de signaalkabel. Een statusindicator aan de voorzijde van elk apparaat geeft direct informatie over de toestand van de bliksembeveiligingsbarrière. Bovendien bewaakt elk paar foutstatusmodules optisch meerdere bliksembeveiligingsbarrières en meldt storingen rechtstreeks aan het regelsysteem.

De barrières bestaan uit een vast aangesloten basis en een insteekbare beschermingsmodule die zonder gereedschap kan worden verwijderd en vervangen. Tijdens het vervangen blijft de signaallus ononderbroken. Voor onderhoud en het testen van de lus kan de beschermingsmodule ook opnieuw worden geplaatst nadat deze 180° is gedraaid, waardoor de signaallus opzettelijk wordt onderbroken.

Technische eigenschappen

  • Ruimtebesparend ontwerp met een modulebreedte van slechts 6 mm
  • SIL 3-gecertificeerd volgens IEC/EN 61508
  • Vervanging van modules zonder gereedschap tijdens het gebruik
  • Statusindicatie aan de voorzijde met foutdetectie en -melding
  • Geïntegreerde uitschakelfunctie
  • Bedrijfstemperatuurbereik: –40 °C tot +80 °C
  • Versies beschikbaar voor explosiegevaarlijke omgevingen

De voordelen

Met een breedte van slechts 6 mm bieden de apparaten een uitzonderlijk hoge inbouwdichtheid en konden zij tijdens de retrofit probleemloos in de bestaande schakelkasten worden ondergebracht. Dankzij hun modulaire opbouw kunnen de beschermingsmodules zonder gereedschap en zonder de bestaande bedrading te verstoren worden vervangen. De geïntegreerde uitschakelfunctie vereenvoudigt tevens de indienstname, het onderhoud, het storingzoeken en het testen van de signaallus. Extra ontkoppelingsklemmen zijn niet langer nodig en na het vervangen van een module hoeft de signaallus niet opnieuw te worden getest. Dankzij de statusindicator aan de voorzijde kan de toestand van het apparaat ter plaatse snel worden gecontroleerd, terwijl de gecentraliseerde storingsmelding via de foutstatus modules een efficiënte, op de toestand gebaseerde onderhoudsplanning ondersteunt.

In één oogopslag

  • Tweedelig systeem bestaande uit een vast aangesloten basisunit en een insteekbare beschermingsmodule
  • Slank ontwerp voor ruimtebesparende inbouw van een installatie in bestaande schakelkasten
  • Conditionmonitoring van meerdere beschermingsmodules met gecentraliseerde storingsmelding naar het regelsysteem
  • Vervanging van de vervangende beschermingsmodule zonder de signaalkring te onderbreken

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.