Ruimtebesparende overspanningsbeveiliging voor eenvoudige achterafmontage

Insteekbare overspanningsbeveiliging vereenvoudigt de inbedrijfstelling en het onderhoud
De aanvraag
Het rioolnetwerk van een grote stad in Zuidoost-Azië bestaat uit talrijke decentrale pompstations. Overal waar natuurlijke zwaartekrachtstroom niet mogelijk is, pompen deze stations het afvalwater naar zuiveringsinstallaties stroomafwaarts. Na 15 jaar in bedrijf te zijn geweest, was het tijd om de systemen voor overspanningsbeveiliging op 72 locaties te moderniseren. De bestaande schakelkasten en de bijbehorende bedrading moesten in gebruik blijven.
Het doel
In totaal moesten 6.000 signaallussen worden beveiligd tegen overspanningen. De benodigde bliksembeveiligingsbarrières moesten in uiterst krappe ruimtes worden geplaatst, terwijl de bestaande veldbekabeling ongewijzigd moest blijven. Tot de aanvullende eisen behoorden een duidelijke weergave van de bedrijfsstatus van de beschermingsmodules en naleving van de SIL 3-veiligheidseisen.

De oplossing
Alle 6.000 signaallussen worden beveiligd met behulp van hetM-LB-4000-overspanningsbeveiligingssysteem. De beveiligingen leiden overspanningen, veroorzaakt door blikseminslag of schakelhandelingen, veilig af naar aarde. Elk apparaat bestaat uit een vast aangesloten basis en een insteekbare beschermingsmodule. De beschermingsmodule kan zonder gereedschap worden verwijderd en vervangen, terwijl de signaallus ononderbroken blijft. Voor onderhoud of het testen van de lus kan de module na een draai van 180° opnieuw worden geplaatst, waardoor de signaallus opzettelijk wordt onderbroken.
De status van het apparaat wordt direct op de voorkant van elke slagboom weergegeven, waardoor beschadigde modules snel kunnen worden geïdentificeerd, zelfs in druk gevulde schakelkasten.
Technische eigenschappen
- Ruimtebesparend ontwerp – slechts 6 mm breed
- SIL 3-gecertificeerd volgens IEC/EN 61508
- Vervanging van modules zonder gereedschap tijdens het gebruik
- Statusindicatie aan de voorzijde
- Geïntegreerde uitschakelfunctie voor test- en onderhoudswerkzaamheden
- De signaallus blijft gesloten wanneer de beschermingsmodule wordt verwijderd
- Bedrijfstemperatuurbereik: –40 °C tot +80 °C
- Versies beschikbaar voor explosiegevaarlijke omgevingen
- Veerklemmen met insteekverbinding
De voordelen
Dankzij hun slanke ontwerp passen de M-LB-4000-bliksembeveiligingsbarrières gemakkelijk in installaties met beperkte ruimte. De achterafmontage kan worden uitgevoerd zonder extra externe bekabeling. Het gereedschapsloze vervangen van de beschermingsmodules vermindert de inspanning die nodig is voor inbedrijfstelling, onderhoud, storingzoeken en lusstesten. Zodra een module is vervangen, hoeft de signaallus niet opnieuw te worden getest. De statusindicatie aan de voorzijde maakt een snelle diagnose mogelijk op afgelegen installatieplaatsen. Bovendien garandeert de SIL 3-certificering van de apparaten dat zelfs aan de meest veeleisende functionele veiligheidseisen wordt voldaan.
In één oogopslag
- Tweedelig systeem bestaande uit een vast aangesloten basis en een insteekbare beschermingsmodule
- Slank ontwerp voor ruimtebesparende inbouw van een installatie in bestaande schakelkasten
- De beschermingsmodule kan worden vervangen zonder de signaalkring te onderbreken
- Statusweergave van de module en SIL 3-certificering
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.