Betrouwbare detectie van printplaatstapels met ML100-eenweg licht sensoren

ML100-optische sensoren voor het detecteren van stapels printplaten

ML100 met ingebouwde spleetdiafragma voor het vormgeven van het licht

De aanvraag

Als CPU’s het brein van de elektronica-industrie vormen, dan is de printplaatindustrie de ruggengraat. Deze ondersteunt alle componenten en verbindt ze met elkaar. In de omvangrijke printplaatindustrie zijn allerlei machines actief die printplaten verplaatsen en bewerken. Voorbeelden van dergelijke machines zijn transportbanden, buffers, markeermachines, laad- en losmachines en verkeersregelaars. Laad- en losmachines zijn verantwoordelijk voor het met behulp van vacuümzuiging laden van printplaten vanuit een stapel op een machine, of omgekeerd.

Het doel

De vacuümzuiger bevindt zich boven de stapel printplaten. De positie of hoogte van deze stapel moet nauwkeurig worden gedetecteerd, zodat de bovenste printplaat correct en veilig kan worden opgepakt. Anders bestaat het risico dat de vacuümzuiger beschadigd raakt. Aangezien er geen ruimte is om de sensor vanaf de bovenkant te monteren, moet de sensor aan de zijkant worden geïnstalleerd en dwars op de bovenkant van de stapel zijn gericht.

ML100 optische eenweg licht sensoren

De oplossing

Er wordt gebruikgemaakt van de eenweg licht sensor met ingebouwde spleetopening, aangezien dit de meest betrouwbare methode is om de positie van de stapelhoogte te detecteren. De M100-6090-zender en de MV100-6090-ontvanger hebben een ingebouwde spleet van 1,5 mm × 7,4 mm, waardoor het gezichtsveld in één richting tot slechts 1,5 mm wordt beperkt. Hierdoor blijft de detectie beperkt tot 1,5 mm en wordt de nauwkeurigheid van de stoppositie aanzienlijk vergroot.

Technische eigenschappen

  • Groot detectiebereik tot 4 m (2,8 m bij gebruik van FR2 of signaal met twee tijdsreserves)
  • Ingebouwde spleetopening, waardoor externe openingen overbodig zijn
  • Openingen in twee richtingen voor veelzijdige mogelijkheden voor de installatie
  • De invloed van omgevingsfactoren, zoals overspraak en omgevingslichtbronnen, wordt verminderd
  • Detectie van kleinere objecten en nauwkeurige positiebepaling van objecten
  • Goed zichtbare leds voor de stroomtoestand en de schakelstatus

De voordelen

Dit is de beste oplossing omdat deze het meest kosteneffectief en betrouwbaar is en een aantrekkelijk ontwerp heeft. De oplossing met een ingebouwd diafragma is elegant, aangezien hierdoor het lelijke opklikbare diafragma overbodig wordt. Een opklikbare opening zou de routinematige reiniging van de sensoren bemoeilijken. Zelfs met de openingsspleten bereikt de sensor een relatief groot detectiebereik van maximaal 4 m; dit geeft hem meer dan voldoende signaalreserve voor een zeer betrouwbare detectie. De beschikbaarheid van de openingen in twee oriëntaties biedt de extra flexibiliteit om de sensor in beide richtingen te monteren.

In één oogopslag

  • Nauwkeurige detectie van de positie en hoogte van de op te pakken printplaten
  • De ingebouwde opening met een afmeting van 1,5 mm × 7,4 mm beperkt het gezichtsveld in één richting tot slechts 1,5 mm
  • Relatief groot detectiebereik tot 4 m
  • Verticale of horizontale sleufopeningen beschikbaar: voor meer flexibiliteit bij de montage van sensoren


Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.