Robuuste positiebepaling van steunbalken en gieken

Kabeltrek encoder in een mobiele kraan

De kabeltrek encoder detecteert op betrouwbare wijze de uitschuiflengte van bouwmachines

De aanvraag

Bouwmachines zoals mobiele kranen en op vrachtwagens gemonteerde betonpompen worden tijdens het gebruik met steunpoten gestabiliseerd. De hoeveelheid last die de giek kan verplaatsen, is afhankelijk van de lengte van de steunpoten, die – afhankelijk van de lokale omstandigheden – vaak slechts gedeeltelijk kunnen worden uitgeschoven. Welke last in welke positie is toegestaan, wordt berekend op basis van de actuele lengte van de belaste steunpoten. De uitlijning en de uitschuiflengte van de giek zijn aanvullende parameters die voor deze berekening nodig zijn. Uiteraard worden bouwmachines ingezet in veeleisende omgevingen en worden ze blootgesteld aan een breed scala aan invloeden: stof, vuil, vocht, sterke trillingen, schokken en extreme weersomstandigheden behoren tot het dagelijkse leven op bouwplaatsen.

Het doel

Om de toegestane giekposities tebepalen op basis van de uitschuiflengte van de afzonderlijke steunpoten, heeft het regelsysteem van de machine nauwkeurige en actuele positiegegevens van de steunpoten en de giek nodig. De meting mag niet worden beïnvloed door vervuiling, mechanisch gedrag of omgevingsinvloeden. Het meetinstrument moet betrouwbaar functioneren, zelfs onder zware omgevingsomstandigheden.

Kabeltrek encoder

De oplossing

Kabeltrek encoders bestaan uit een precisiemeetkabel en een roterende encoder. Het trekkoord wordt aan het voertuig bevestigd, terwijl het vrije uiteinde van het trekkoord aan de beweegbare steunbalk of giek wordt bevestigd. Het trekkoord wordt uitgetrokken wanneer het bewegende onderdeel wordt uitgeschoven, en via een veermechanisme weer opgewikkeld wanneer het onderdeel wordt ingetrokken. De lineaire beweging van de steun zorgt daardoor voor een draaiende beweging in de behuizing van de kabeltrek encoder, die wordt geregistreerd door de geïntegreerde absolute draaiimpulsgever. De nauwkeurige meetwaarde maakt een exacte en betrouwbare positiebepaling mogelijk, onafhankelijk van omgevingsomstandigheden en mechanische invloeden. Kabeltrek encoders zijn verkrijgbaar in de series ECA10TL, ECA21IL en ECA30PL, afhankelijk van de maximale lengte van de steun en de giek.

Technische eigenschappen

  • Robuust ontwerp voor een lange levensduur onder extreme gebruikssituaties
  • Aluminium behuizing, geoptimaliseerd voor mobiele apparatuur
  • Breed scala aan interfaces
  • ECA10TL: compact apparaat, met name geschikt voor krappe ruimtes
  • Meetbereik tot 60 m
  • Uitgebreid assortiment aan accessoires
  • Roest- en zuurbestendige meetkabel

De voordelen

Het meetmechanisme en het technische ontwerp van de kabeltrek encoders van Pepperl+Fuchs garanderen een bijzonder hoge mate van weerstand tegen externe invloeden. Eenvoudige montagemogelijkheden minimaliseren de benodigde inspanning en bieden een grote vrijheid bij het plaatsen van de meetinstrumenten. Deze flexibiliteit wordt nog verder vergroot door een uitgebreid assortiment aan accessoires (geleidingspelie, kabelbevestiging). Dankzij optionele borstelbevestigingen kunnen de roterende encoders zelfs onder de zwaarste omstandigheden worden ingezet. Voor gegevensoverdracht is een uitgebreid assortiment aan interfaces en protocollen beschikbaar. De koppelingsvrije aanpassing van de roterende encoder maakt nauwkeurige positieterugkoppeling mogelijk en garandeert betrouwbare bewaking bij het in- en uitschuiven van de steunpoot of giek.

In één oogopslag

  • Meetmechanisme dat bestand is tegen invloeden van buitenaf
  • Robuuste apparaten die zijn geoptimaliseerd voor mobiele apparatuur en gebruik op bouwplaatsen
  • Een breed scala aan mogelijkheden voor aansluiting op regelsystemen
  • Eenvoudige, flexibele montage


Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.