Ultrasone sensoren voor het meten van de positie van zuigers in machines en mobiele apparatuur

Nauwkeurige detectie van de positie van de zuiger in een graafmachine

De aanvraag

Het detecteren van de positievan de zuiger in cilinders is essentieel voor een nauwkeurige bewaking en regeling van diverse machines en systemen, van pneumatische bedieningselementen op productielijnen tot hydraulische cilinders op graafmachines en kiepmechanismen op vrachtwagens. Bij conventionele oplossingen wordt de cilinder vaak aangepast door magnetische ringen aan de cilinderstang toe te voegen. In de cilinderwand worden hogedrukbestendige sensoren geïnstalleerd voor het detecteren van de eindpositie. Bij beide oplossingen moeten de cilinders worden aangepast en opnieuw worden afgedicht.

Het doel

Het doel is een nauwkeurige detectie van de zuigerpositie zonder aanpassingen aan de cilinder. Een snelle en eenvoudige installatie en betrouwbare gegevensregistratie zijn eveneens van belang, ongeacht het materiaal en het ontwerp van de zuiger en of deze pneumatisch of hydraulisch is.

Ultrasone sensor toegepast in graafmachinecilinder

De oplossing

Een ultrasone sensor wordt gebruikt om de positie van de zuiger te detecteren. Hiervoor wordt een buis naast de cilinder gemonteerd. In de buis wordt een schuifarm geïnstalleerd die met de zuiger is verbonden. Aan het andere uiteinde van de buis wordt een ultrasone sensor gemonteerd om de afstand tot het uiteinde van de arm te detecteren. De sensorkop met zijn ultrasone transducer steekt in de buis. In de buis zijn openingen aangebracht om de verdrongen lucht uit de schuifarm te laten ontsnappen.

Afhankelijk van de cilinderlengte kunnen ultrasone sensoren uit de series UC800-F77S, M18 of M30 worden gebruikt. Bij deze oplossing hoeft de cilinder zelf niet te worden aangepast en opnieuw afgedicht, en staat deze niet onder druk omdat de installatie buiten de cilinder plaatsvindt. De gebruikte buis moet eenvoudigweg vlak zijn en mag geen lasnaden bevatten. Afhankelijk van de lengte kan de buisdiameter30 mm tot 65 mm bedragen. De ultrasone sensor kan eenvoudig naar behoefte worden geparametriseerd.

De voordelen

De ultrasone sensor-oplossing kan op een geschikte positie rondom de cilinder worden geïnstalleerd en vereist geen aanpassingen aan de cilinder zelf. Deze oplossing maakt zowel eindpositieherkenning via schakeluitgangen als continue meting van de zuigerbeweging mogelijk. De geïntegreerde temperatuurcompensatie in de sensor zorgt voor betrouwbare gegevensregistratie, zelfs in uitdagende omgevingen.

In één oogopslag

  • Nauwkeurige detectie van de zuigerpositie zonder aanpassingen aan de cilinder
  • Eenvoudige aanpassing van het schakelpunt of de analoge waarde-grenzen via teach-in of parametrisering.
  • Betrouwbare prestaties – ongevoelig voor regen, sneeuw, stof of wind
  • Flexibele montage op de cilinder
  • Onderhoudsvrije werking van de sensor
  • Sensoren zijn ook verkrijgbaar met E1-goedkeuring voor montage op mobiele apparatuur.

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.