Inductieve sensoren voorkomen die-crashes door de aanwezigheid van nokken te controleren

Sensoren detecteren vastgelopen nokkenaandrijvingen en glijplaten
De aanvraag
Bij stansprocessen worden metalen platen en blanks gevormd met verticale (neerwaartse) kracht. Wat doet u dan wanneer hetzelfde werkstuk ook moet worden geponst of bijgesneden?
het horizontale vlak? Het antwoord is: door een nok te gebruiken. Schuine nokkenaandrijvingen, die zich in de bovenste matrijsschoen bevinden, gebruiken de neerwaartse beweging van de pers om afgeschuinde schuifnokken in de onderste matrijs te verplaatsen om metalen horizontaal te vormen, te snijden en te doorboren. Zie afbeelding 1. Helaas kunnen nokkenaandrijvingen en schuifplaten breken of vastlopen in de matrijs, wat tot grote problemen kan leiden.
Het doel
Tijdens een metaalvormingsproces kan er veel misgaan in een matrijs. De resulterende storingen en matrijscrashes veroorzaken vaak aanzienlijke stilstandtijd en reparatiekosten. Matrijsbescherming houdt in dat problematische gebieden worden geïdentificeerd en sensoren worden geïnstalleerd om de persbeweging te stoppen voordat er storingen optreden. Door sensoren op de juiste manier te installeren om vastgelopen nokkenaandrijvingen en schuifplaten te detecteren, worden twee potentiële probleemgebieden geëlimineerd.

De oplossing
De kosten van een botsing zijn hoog, maar de oplossing om dit te voorkomen hoeft dat niet te zijn. In deze toepassing is gekozen voor de inductieve sensor NMB1,5-8GM50-E2-FE-V1. Deze sensor biedt een gegarandeerd detectiebereik van 1,2 mm tot de stalen nokken en kan ook volledig in de matrijs worden ingebouwd. Het naadloze, volledig metalen detectieoppervlak zorgt ervoor dat er geen smeermiddelen in de sensor kunnen binnendringen en storingen kunnen veroorzaken. Opmerking: als het binnendringen van smeermiddel geen probleem is, werkt een inductieve sensor met een kunststof oppervlak en een diameter van 8 mm even goed. Als een verkeerd uitgelijnde aandrijving vastloopt, zal de matrijs waarschijnlijk crashen bij de volgende neergaande slag. Sensor #1 is gemonteerd op het uitgangspunt van de aandrijfnok om te controleren of deze volledig is teruggetrokken. Sensor #2 zorgt ervoor dat de schuifnok na het ponsen van een gat terugkeert naar zijn uitgangspositie. Als de schuifpons niet volledig is teruggetrokken, voorkomt de sensoruitgang dat de servo de materiaaltoevoer start en de matrijs blokkeert.

Technische eigenschappen
- Slijtvaste, smeermiddelbestendige metalen gezichtssensor
- Korte en lange loopbevestigingsopties die geschikt zijn voor de meeste matrijzen.
- Kan volledig in de matrijs worden geïntegreerd.
- Gegarandeerd detectiebereik van 1,2 mm tot staal
- Kabel- of snelkoppeling
De voordelen
De installatie van sensoren om storingen en crashes te voorkomen is een kosteneffectieve verzekering die zichzelf honderdvoudig terugverdient zodra een dergelijk incident wordt voorkomen. Bovendien blijven deze elektronische bewakers zichzelf terugverdienen gedurende de gehele levensduur van de matrijs. Een door sensoren beveiligde matrijs draagt er ook toe bij dat het stansproces op maximale snelheid verloopt, wat een optimale opbrengst en winstgevendheid oplevert.
In één oogopslag
- Compacte inductieve sensoren kunnen volledig in de matrijs worden geïntegreerd.
- Sensoren zijn bestand tegen het binnendringen van smeermiddelen.
- Het ontwerp van de metalen gezichtssensor gaat 20 keer langer mee dan standaardmodellen.
- De elektronica is compatibel met alle standaard matrijsbesturingen.
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.