22/6/2026Kunt u het oplossen? Ons raadsel uit de E-News, nummer 3, juni 2026

Een cowboy, vier paarden, één doel: zo snel mogelijk de saloon bereiken. Kunt u uitzoeken hoeveel ritten daarvoor nodig zijn – en in welke volgorde?
Het cowboyprobleem
Een cowboy is klaar om het voor vandaag voor gezien te houden en naar de saloon te gaan – maar eerst moet hij in zijn eentjevier paarden terug naar de ranch drijven. Dat klinkt eenvoudig genoeg, ware het niet dat er één klein logistiek probleem is: hij kan slechts op één paard tegelijk rijden en hooguit nog één paard naast zich meevoeren. Twee paarden tegelijk, niet meer.
Om het nog erger te maken, hebben de vier dieren zeer uiteenlopende snelheden:
· Paard A: 30 minuten voor het parcours
· Paard B: 40 minuten
· Paard C: 80 minuten
· Paard D: 100 minuten
Telkens wanneer hij met twee paarden rijdt, bepaalt het langzamere paard het tempo – dus de tocht met B en C duurt altijd 80 minuten, wat er ook gebeurt.
De vraag is: hoe moet de cowboy zijn ritten plannen om zo vroeg mogelijk bij de saloon aan te komen?
Oplossing
De truc is om de twee traagste paarden samen te sturen – op die manier kost hun gezamenlijke traagheid u slechts één keer tijd. Het snelste beschikbare paard fungeert altijd als pendelpaard terug naar de paddock.
RitRouteTijd
1 A + B → Ranch, 40 min.
2 A ← terug naar de paddock, 30 min.
3 C + D → Ranch 100 min.
4 B ← terug naar de paddock, 40 min.
5 A + B → Ranch, 40 min.
Totaal250 min.
De veelgemaakte fout is om altijd het snelste paard mee te nemen als gezelschap – wat betekent dat u A of B bij elke langzame rit met C en D moet meeslepen. Stuur in plaats daarvan C en D samen op pad, dan hoeft u die straf van 100 minuten slechts één keer te betalen.
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.