9/10/2023Meer dan HF: nieuwe RFID lees-/schrijfapparaten combineren de voordelen van hoogfrequente RFID met unieke leesbereikmogelijkheden.

Een ongeëvenaard groot leesbereik en een breed scala aan nuttige extra functies in een ruimtebesparend, geoptimaliseerd plat ontwerp: met een nieuwe serie RFID lees-/schrijfapparaten biedt Pepperl+Fuchs nu dit aantrekkelijke totaalpakket als oplossing voor identificatietaken. De RFID lees-/schrijfapparaten zijn gebaseerd op beproefde hoogfrequente RFID-technologie (13,56 MHz) in overeenstemming met ISO 15693. Ze zijn daarom bijzonder geschikt voor geleide industriële toepassingen, waarbij uniform gepositioneerde en uitgelijnde objecten of RFID-tags automatisch moeten worden geïdentificeerd.

HF RFID lees-/schrijfapparaten met de nadruk op flexibiliteit
Het herziene flat-pack-ontwerp heeft een bijzonder compacte vorm, waardoor het eenvoudig in de toepassingsomgeving kan worden geïntegreerd. De apparaten hebben ook een leesbereik van maximaal 30 cm (instelbaar), wat uniek is voor deze klasse apparaten op de markt. Dit biedt gebruikers de grootst mogelijke flexibiliteit en vrijheid bij het aanpassen van de HF-lees-/schrijfapparaten aan de betreffende toepassing.
Bovendien behoren de nieuwe toevoegingen aan het Pepperl+Fuchs-portfolio tot de weinige HF-lees-/schrijfapparaten in deze klasse op de markt die ook multitagdetectie ondersteunen: tot 20 RFID-tags kunnen tegelijkertijd worden gedetecteerd in slechts één leesbewerking, waardoor snelle doorlooptijden en geoptimaliseerde processen worden bereikt.

Betrouwbare tagdetectie dankzij hoogfrequente RFID met extra functies
Naast de hoge mate van toepassingsflexibiliteit en uitstekende detectieprestaties blinken de nieuwe HF RFID lees-/schrijfapparaten van Pepperl+Fuchs ook uit in procesbetrouwbaarheid: ten eerste voldoen ze aan beschermingsgraad IP67 en zijn ze ontworpen voor gebruik in een uitgebreid temperatuurbereik van -25 °C tot +70 °C. Daarnaast kunnen zij hun eigen resonantiefrequentie testen om te detecteren of er storende metalen voorwerpen in de buurt zijn en zich indien nodig automatisch aanpassen aan dergelijke storingen.
Eventuele storingen en fouten worden ook duidelijk weergegeven via een rode status-LED op het apparaat, of kunnen in meer detail worden getraceerd via toegankelijke softwareparameters. Bovendien bieden de nieuwe HF RFID lees-/schrijfapparaten ook RSSI-waarden (received signal strength indicator), die kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld defecte tags in een vroeg stadium op te sporen en uit het proces te verwijderen. Deze vorm van conditionmonitoring helpt tijdrovende en kostbare fouten en stilstand te voorkomen, nog voordat ze zich voordoen. Bovendien kunnen de RSSI-waarden ook worden gebruikt als basis voor positiebepaling.

Naadloze HF RFID-integratie via IO-Link of IDENTControl
Voor een optimale integratie in de systeemomgeving zijn de nieuwe HF RFID lees-/schrijfapparaten van Pepperl+Fuchs verkrijgbaar in twee versies: als de gebruiker zich bijvoorbeeld vooral richt op de implementatie van toekomstbestendige Industry 4.0-toepassingen, zijn de IQT3* HF RFID lees-/schrijfapparaten een ideale oplossing. Deze kunnen snel en kostenefficiënt worden geïntegreerd in architecturen zoals PROFINET, EtherNet/IP en EtherCAT via de ingebouwde IO-Link-interface in combinatie met een IO-Link master. Afhankelijk van de complexiteit van het toepassingsprofiel kunt u in dit geval kiezen tussen een Easy Mode op basis van het plug-and-play-principe zonder dat er programmering nodig is, of een Expert Mode voor veeleisende toepassingen.
IQH3*-apparaten beschikken daarentegen over een interface voor aansluiting op de IDENTControl-interfaces van Pepperl+Fuchs. Deze krachtige combinatie is met name geschikt voor complexere toepassingen, waarbij hoogwaardige gegevenstoegang moet worden gewaarborgd, meerdere aangrenzende RFID lees-/schrijfapparaten in multiplexmodus moeten worden gebruikt, langere kabels moeten worden overbrugd of waarbij oudere veldbusprotocollen deel uitmaken van de toepassing.
Belangrijkste kenmerken van de HF RFID lees-/schrijfapparaten
- Maximale toepassingsflexibiliteit dankzij een uitgebreid leesbereik tot 30 cm
- Bijzonder groot detectiebereik en multitag-functionaliteit voor optimale aanpassing aan de individuele toepassing.
- Betrouwbare processen dankzij automatische aanpassing aan omgevingsstoringen en uitvoer van RSSI-waarden
- Toekomstbestendige automatisering: IO-Link voor naadloze integratie in I4.0-toepassingen
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.
