Gegevensvastlegging

Moderne industriële processen worden geconfronteerd met steeds hogere eisen: traceerbaarheid van begin tot eind, papierloze documentatie en realtime beschikbaarheid van gegevens zijn tegenwoordig cruciale succesfactoren. Tegelijkertijd moeten oplossingen voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen, met name wanneer zij worden ingezet in explosiegevaarlijke omgevingen.
Als bijzonder compacte, intrinsiek veilige zakscanner is de Ident-Ex® 02 ontworpen voor mobiele gegevensvastlegging tot en met Zone 1/21 en Div. 1. Met dit apparaat kunnen 1D- en 2-D-codes direct ter plaatse worden gescand, via Bluetooth® worden verzonden en naadloos worden geïntegreerd in de eigen ERP- en MES-systemen van het bedrijf. Dit vermindert handmatige documentatieprocessen binnen onderhoud, productie en logistiek en helpt potentiële foutbronnen te voorkomen.
De Ident-Ex-serie is uitgerust met een krachtige Honeywell-scanengine en ondersteunt alle gangbare 1D- en 2-D-barcodes, zoals EAN-13, UPC-A, QR-code, Data Matrix, Maxicode en OCR. Afhankelijk van de toepassing zijn er scankoppen met verschillende scanbereiken beschikbaar: een Flex-Range-variant voor afstanden tot 10 m en een Long-Range-variant voor scantaken tot een afstand van 25 m. In vergelijking met de meeste bedrade, zwaardere en duurdere alternatieven biedt de Ident-Ex 02 een uiterst flexibele oplossing – een duidelijk voordeel in industriële omgevingen waar 2-D-codes steeds vaker worden gebruikt voor identificatie, traceerbaarheid en digitale processen. De Ident-Ex 02 is verkrijgbaar in vier varianten en beschikt over een geavanceerd modulair ontwerp dat een naadloze integratie in een breed scala aan toepassingen mogelijk maakt.
Voor eenvoudige scantaken op afstanden tot 50 cm biedt Pepperl+Fuchs zowel softwareoplossingen als een optionele scanmodule waarmee de Smart-Ex® 203 kan worden ingezet als 1D/2-D-barcode scanner in Zone 2/22 en Div. 2.

Naadloze integratie in HMI-systemen
De Ident-Ex 02 Grip+ is tevens verkrijgbaar in een voor HMI geoptimaliseerde versie voor gebruik met industriële pc’s en monitors uit de VisuNet FLX- en VisuNet GXP-serie. De HMI-versie van de scanner voldoet aan de GMP-eisen (Good Manufacturing Practice) en kan, met behulp van speciale bevestigingsbeugels, zelfs worden geïnstalleerd in explosiegevaarlijke omgevingen tot en met Zone 1/21.
- Portugees
- Engels
- Duits
Brochures en overzichten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Brochures en overzichtenProduct Overview - Mobile Computing and Communications | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 3 MB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenLinecard Mobile Communication Portfolio | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 382 KB | Taal Engels
| Downloaden |
Toepassingsrapporten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| ToepassingsrapportenApplication Report - Safety 4.0 in Hazardous Areas | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 1 MB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Digital Lockout and Tagout for Hot Permit Maintenance Work | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 21 MB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Achieving Industry 4.0 with Tablets for Hazardous Areas | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 1 MB | Taal Engels | Downloaden |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.