Visualisatie van de radarlobe van de MWC25 industriële radarsensor
De elementen trotseren.

Interferentievrije afstand- en snelheidsmeting. Zelfs bij regen, mist, wind of stof.

Industriële radarsensoren met CAN-interface

  • Detectiebereik van meer dan 25 meter

    Dankzij geavanceerde FMCW-radartechnologie detecteren de radarsensoren van Pepperl+Fuchs afstanden, snelheden en bewegingsrichtingen van doelobjecten op een afstand van meer dan 25 meter.

  • Betrouwbaar onder alle omstandigheden

    Zelfs onder de meest ongunstige omstandigheden leveren industriële radarsensoren betrouwbare meetresultaten. Dit wordt gegarandeerd door een combinatie van een storingsarm werkingsprincipe, robuuste CAN-technologie, een hoge beschermingsgraad (IP68/69) en een uitgebreid temperatuurbereik.

  • Doordringen tot interferentiedoelen

    Radarsensoren kennen vrijwel geen beperkingen: de elektromagnetische golven die ze uitzenden, dringen moeiteloos door de meeste materialen heen, waardoor het mogelijk is om storende doelen met een lagere reflectiviteit dan het eigenlijke doelobject eenvoudig te onderdrukken.

  • Geschikt voor mobiele machines

    Met bemonsteringsfrequenties tot 200 Hz detecteren radarsensoren van Pepperl+Fuchs bewegingssnelheden in het bereik van -80 ... +80 m/s. In combinatie met E1-vergelijkbare EMC-waarden, CANopen- en J1939-interfaces en voertuigspecifieke connectoren zijn ze bij uitstek geschikt voor gebruik op mobiele machines.

Productfamilie van industriële radarsensoren

RadartechnologieUniek – in vele opzichten

In vergelijking met andere sensorische werkingsprincipes bieden radargolven unieke voordelen:

  • Ze zijn nauwelijks gevoelig voor interferentie en verspreiden zich met bijna de snelheid van het licht.
  • Ze worden in zekere mate door alle materialen gereflecteerd.
  • Zij zijn in staat om tot op zekere hoogte door de meeste materialen heen te dringen.

De FMCW-radarsensoren(Frequency Modulated Continuous Wave) van Pepperl+Fuchs maken gebruik van deze eigenschappen en bieden ze aan in de vorm van een oplossing die voldoet aan de hoogste industriële eisen: drie verschillende meetmodi, grote bereiken, hoge detectiesnelheden en de mogelijkheid om vrijwel elk doel te detecteren, zijn slechts enkele aspecten van deze radarsensoren.

Daarnaast is er een selectie van aansluitmogelijkheden die, in combinatie met een CAN-interface, een zeer eenvoudige integratie in toepassingen mogelijk maakt. Dit betekent dat een grote verscheidenheid aan veeleisende toepassingen met slechts één type sensor kan worden opgelost.

Voordelen van het FMCW-principe

Maak uzelf nu vertrouwd met de onderliggende principes en de mogelijkheden die dit voor u biedt.

Visualisatie van de radardoorsnede (RCS) voor de industriële radarsensoren van Pepperl+Fuchs.

MeetkenmerkenEen kwestie van radardoorsnede

De doorslaggevende factor voor de detectie van objecten door radarsensoren is hun reflectiviteit of de zogenaamde radardoorsnede (RCS). Deze wordt uitgedrukt in vierkante meter en beschrijft de mate waarin een radarstraal door een object wordt teruggekaatst in de richting van de sensor.

De hier getoonde responscurve is een voorbeeld van het brede bereik waarin de radarsensoren van Pepperl+Fuchs betrouwbaar een hoekreflector met een radardoorsnede van 70 m² detecteren, die als referentie wordt gebruikt.

Kleinere detectiebereiken worden verkregen door objecten met een lagere RCS of door kleinere hoekreflectoren te gebruiken (hier 0,5 m²als voorbeeld).

Reflectie-eigenschappen

Voor meer informatie over reflectie-eigenschappen en het gebruik van hoekreflectoren kunt u de informatiekaarten raadplegen.

Visualisatie van verschillende materialen die industriële radarsensoren kunnen detecteren

Universeel detectieprincipe

Een belangrijk voordeel van dit fysieke detectieprincipe is dat radartechnologie vrijwel alle materialen kan detecteren en dus niet beperkt is tot specifieke objecten. Het mogelijke detectiebereik en het meetbereik zijn echter afhankelijk van de reflecterende eigenschappen van het doelobject.

Visualisatie van objectdetectie met een industriële radarsensor

Materiële afhankelijkheid

Afhankelijk van het materiaal worden de radargolven in verschillende mate teruggekaatst naar de radarsensor en worden ze daardoor beter of slechter gedetecteerd. Deze mate van reflectie wordt ook beïnvloed door de dikte, grootte en vorm van het doelobject. Een vlak metalen oppervlak zorgt voor een perfecte reflectie en is daarom zeer geschikt als doelobject. Omgekeerd kunnen minder reflecterende objecten gemakkelijk worden doordrongen door de radargolf, waardoor storende objecten kunnen worden onderdrukt.

Visualisatie van de hoekafhankelijkheid van radarweergaven

Hoekafhankelijkheid

Het aantal golven dat naar de radarsensor wordt teruggekaatst, is niet in de laatste plaats afhankelijk van de hoekuitlijning tussen de sensor en het doelobject. Indien in een toepassing niet kan worden gegarandeerd dat de sensor voldoende goed is uitgelijnd met het doelobject, kunnen zogenaamde hoekreflectoren worden gebruikt.

Hoekreflectoren voor stabilisatie en verbetering van toepassingen met radarsensoren

Hoekreflectoren

Indien een hoekreflector van metaal wordt bevestigd aan een object dat zwak reflecteert of niet optimaal is uitgelijnd met de radarsensor, neemt het effectieve reflectieoppervlak aanzienlijk toe. Tegelijkertijd worden hoekreflectoren ook gebruikt als referentie voor het bepalen van radardoorsneden, responscurves en maximale bereiken van radarsensoren.

Visualisatie van meetmodi van industriële radarsensoren

MeetmodiMaximale functionaliteit in slechts één sensor

 1 Kortste afstand2 Beste reflectie3 Snelste snelheid
Afhankelijk van de toepassing kunnen de industriële FMCW-radarsensoren van Pepperl+Fuchs in drie verschillende meetprocedures worden gebruikt. De betreffende procedure kan eenvoudig worden ingesteld via PACTware, zonder dat er extra tools voor parametrisering nodig zijn.In de modus 'kortste afstand' wordt het object dat zich het dichtst bij de sensor bevindt gedetecteerd, ongeacht het materiaal. Deze modus is ideaal voor het voorkomen van botsingen, bijvoorbeeld bij mobiele bouwmachines. Alle objecten die zich binnen het bereik of de actieradius van het voertuig en de giek bevinden, worden betrouwbaar gedetecteerd.In de modus 'beste reflectie' detecteert de sensor het object met de beste reflectie-eigenschappen. Dit betekent dat storende objecten eenvoudigweg kunnen worden genegeerd, zelfs als ze zich direct tussen de sensor en het daadwerkelijke doelobject bevinden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om door de buitenwand van een tank heen te 'kijken' om het vulniveau binnenin te detecteren.In de modus 'hoogste snelheid' detecteert de radarsensor daarentegen het object dat zich het snelst naar de sensor toe of van de sensor af beweegt. Deze meetprocedure ondersteunt bijvoorbeeld effectief het monitoren van het traject van de AGV.

Integratie

De bruikbaarheid van automatiseringscomponenten staat of valt met hun integreerbaarheid. Onze FMCW-radarsensoren houden hier in veel opzichten rekening mee: van de ontwerpstructuur en elektrische aansluiting tot signaaloverdracht, parametrisering en functionele veiligheid – wij hebben aan alle aspecten gedacht om u een oplossing te bieden die u zal overtuigen zodra deze in uw toepassing is geïntegreerd.

Montage

De FMCW-sensoren van Pepperl+Fuchs zijn ontworpen in het beproefde VariKont-L2-ontwerp. Dit zorgt niet alleen voor een compacte vormgeving van de sensoren, maar biedt ook extra vrijheid. Dankzij een draaibare en zwenkbare sensorkop kan de radome optimaal worden uitgelijnd in de betreffende installatie. Een robuuste metalen bevestiging met twee schroefverbindingen dient als houder voor de sensorkop en voorkomt problemen als gevolg van zware omgevingsomstandigheden en machinetrillingen.

Diverse aansluitingstypen voor industriële radarsensoren, waaronder DT en AMP Superseal.

Soorten verbindingen

Selecteer het geschikte aansluitingstype uit ons assortiment, afhankelijk van het type toepassing. Voor gebruik op mobiele apparatuur zijn sensorvarianten verkrijgbaar die zijn uitgerust met vaste kabels met bijzonder robuuste, voertuigspecifieke connectoren zoals DEUTSCH of AMP Superseal. Als alternatief zijn de radarsensoren verkrijgbaar met een M12-aansluiting die gebruikelijk is voor automatiseringstoepassingen, of ook met vaste kabels met open uiteinden.

CANopen- en SAE J1939-logo's

Communicatie

Voor het verzenden van meetwaarden en commando's voor parametrisering maken de radarsensoren van Pepperl+Fuchs gebruik van een geïntegreerde CANopen- (CiA-301-compatibel) of J1939-interface. Hierdoor kunnen de sensoren eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande CAN-businfrastructuren (bijvoorbeeld op mobiele machines) zonder dat er tijdrovende nieuwe individuele bedrading nodig is. Bovendien is diagnose mogelijk via de CAN-interface, zodat de radarsensoren ook kunnen worden gebruikt in veiligheidsrelevante toepassingen in combinatie met een faalveilige PLC, waardoor met slechts één sensor een veiligheidsniveau van PL c Cat. 2 wordt bereikt.

PACTware-logo

Parametrisering

De parametrisering van de radarsensoren kan ook eenvoudig worden uitgevoerd met behulp van de bekende configuratietool PACTware. Hier is zowel een COM-DTM beschikbaar voor het configureren van de CAN-communicatie (bijv. node-ID en baudrate) als een radarapparaat-DTM voor het instellen van de daadwerkelijke sensorparameters, zoals meetprocedures of filterwaarden. Diverse objecten in het detectiebereik dat door de radarsensoren wordt gemeten, kunnen ook direct worden gevisualiseerd via een in PACTware geïntegreerde reflectieanalyse.

Toepassingen Mobiele apparatuur

Radarsensoren die ondersteuning bieden bij de aanleg van wegen

Procesoptimalisatie in de wegenbouw

Bij de aanleg van wegen wordt vaak een combinatie van een asfalteermachine en een toevoermachine gebruikt voor het aanbrengen van het wegdek. Terwijl beide machines langzaam rijden, voorziet de toevoermachine de asfalteermachine continu van materiaal, zoals asfalt. Aangezien beide machines handmatig worden bediend, bestaat er altijd een risico dat de afstand tussen de machines buiten de maximale tolerantie komt of dat het spoor van de ene machine ten opzichte van de andere machine enigszins verschuift.

De nauwkeurigheid van deze bewerking kan aanzienlijk worden verbeterd door intelligent gebruik van radartechnologie. De feeder is uitgerust met een paar robuuste radarsensoren van Pepperl+Fuchs, die zijn gericht op twee hoekreflectoren op de asfalteermachine en veranderingen in afstand registreren. Hierdoor kan niet alleen de ideale afstand tussen de twee machines worden gehandhaafd, maar ook een nauwkeurig gecoördineerd spoor worden gevolgd, omdat de sensoren en reflectoren in paren zijn gemonteerd.

Radarsensor gemonteerd in de stempelpoot van een mobiele kraan

Afstandsmeting in de stempelpoot van een mobiele kraan

Radarsensoren van Pepperl+Fuchs ondersteunen op effectieve wijze de nauwkeurige besturing van de stempels vanmobiele kranen. De radarstraal van een radarsensor die in de telescopische dwarsbalk is gemonteerd, wordt gericht op een hoekreflector die zich aan het uiteinde bevindt. Wanneer de telescopische dwarsbalk naar voren of naar achteren beweegt bij het uit- of intrekken van de stempel, meet de sensor deze verandering in afstand en stuurt de waarden door naar het regelsysteem van de kraan als basis voor verdere aanpassingsprocessen.

Via voertuigspecifieke connectoren zoals AMP Superseal of DEUTSCH en de CANopen- of J1939-interfaces kunnen de sensoren eenvoudig in het boordnet worden geïntegreerd. Zelfs vervuiling zoals hydraulische olieresten in de steunpoot hebben geen negatieve invloed op de prestaties van de radarsensoren.

Landbouwmachines

Radarsensoren voor het meten van de snelheid over de grond op landbouwmachines

Nauwkeurige rijsnelheid voor optimale gewasbescherming

Geïntegreerd in landbouwmachines meten industriële radarsensoren nauwkeurig de werkelijke beweging van voertuigen ten opzichte van de grond (snelheid over de grond). Ruwe oppervlakken worden betrouwbaar gedetecteerd en mogelijke storende objecten, zoals planten, worden eenvoudig onderdrukt door de penetratie van de radargolf. Dit maakt een nauwkeurige besturing mogelijk van landbouwmachines zoals veldspuiten, oogstmachines en zaaimachines.

De efficiëntie van het proces wordt verhoogd, overlappingen en hiaten worden geminimaliseerd en het gebruik van zaden, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen wordt geoptimaliseerd. Dankzij de CANopen- of J1939-interface en voertuigspecifieke connectoren kunnen de sensoren naadloos worden geïntegreerd in bestaande voertuigbusnetwerken.

Radarsensoren die het vulniveau van de meststoftank detecteren

Niveaumeting in veldspuiten

Industriële radarsensoren kunnen ook een belangrijke rol spelen bij het metenvan het niveau in sproeitanks. Hier maakt radartechnologie een nauwkeurige bewaking van het vulniveau mogelijk door de kunststof tankwand heen (afhankelijk van de dikte van de wand), zonder dat er fysiek in de tank hoeft te worden ingegrepen. Dit maakt ook retrofitting mogelijk, wat de flexibiliteit aanzienlijk vergroot.

Bovendien maakt dit een continue en betrouwbare bewaking van het vulniveau mogelijk, zodat de juiste hoeveelheid sproeimiddel wordt gebruikt, het efficiënte gebruik van hulpbronnen wordt gemaximaliseerd en overdosering en verspilling worden voorkomen, terwijl vroegtijdige waarschuwing bij lage niveaus de werkzaamheden optimaliseert.

Intralogistiek

Radarsensoren die vorkheftrucks beschermen tegen botsingen in de intralogistiek

Maximale snelheidsbeperking op vorkheftrucks

Snelheid is een doorslaggevende factor bij het verwerken van materialen. Dit geldt ook voor het gebruik van vorkheftrucks op bedrijfsterreinen. Terwijl een hoge snelheid buiten nog steeds voordelig is en de omgeving meestal goed zichtbaar is, is in fabrieken en magazijnen om veiligheidsredenen een bepaalde beperking noodzakelijk.

Om het personeel te ontlasten, kan een verticaal uitgelijnde radarsensor die het plafond van de hal of de metalen dwarsbalken eronder detecteert, onmiddellijk vaststellen of de vorkheftruck een binnenruimte heeft bereikt. Als dit het geval is, wordt de mogelijke maximumsnelheid automatisch beperkt tot een aanvaardbaar niveau en pas weer vrijgegeven wanneer de vorkheftruck de hal verlaat. Vanwege de sterke reflectiviteit van de metalen dwarsbalken is de installatie van een hoekreflector hier niet nodig. Dankzij het grote bereik van de sensoren kan deze toepassing ook worden geïmplementeerd bij overeenkomstig hoge hallenplafonds.

Radarsensoren beschermen grote AGV's tegen botsingen.

Botsingsvermijding voor AGV

Het veilige gebruik van zware AGV's voor vloeibare of gasvormige media stelt speciale eisen aan de sensortechnologie. Er moet rekening worden gehouden met de afmetingen van de voertuigen en het daarmee samenhangende grote bewakingsgebied, evenals met de weersinvloeden in buitengebieden. Door hun grote meetbereik bieden radarsensoren van Pepperl+Fuchs hier een efficiënte oplossing die een betrouwbare bescherming van de rijbewegingen mogelijk maakt. Door het grote bereik van de sensoren is ook bewaking van de flanken van het lange voertuig zonder problemen mogelijk.

Buitenomstandigheden hebben geen invloed op de meetnauwkeurigheid dankzij de radartechnologie, die niet erg gevoelig is voor interferentie. Wederzijdse interferentie tussen de radarsensoren die dicht bij elkaar zijn gemonteerd, wordt ook uitgesloten door de gebruikte frequentiemodulatie.

Toepassingsvideo's

Mobiele apparatuur

Deze video biedt u inzicht in het gebruik van radarsensoren op mobiele apparatuur.

Intralogistiek

Bekijk deze video voor meer informatie over hoe radarsensoren van Pepperl+Fuchs u kunnen ondersteunen bij materiaalbehandeling.

Neem contact met ons op

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.