WILSEN.sonic voor intelligente vulniveau- en afstandsmeting
Draadloze IoT-sensoren van industriële kwaliteit
De WILSEN.sonic-sensoren zijn speciaal ontworpen om te voldoen aan industriële vereisten. Ze detecteren en verzenden op betrouwbare wijze niveaus en afstanden in veeleisende omgevingen zonder dat er complexe bekabeling voor de industriële voeding of het regelsysteem nodig is.
Gestandaardiseerde LoRa
Technologie Door gebruik te maken van het wereldwijd gestandaardiseerde LoRaWAN®-netwerk verzenden de WILSEN.sonic-sensoren hun meet- en GPS-gegevens op energiezuinige wijze over kilometers afstand.
Eenvoudige installatie en bediening
De WILSEN.sonic-sensoren kunnen eenvoudig worden geconfigureerd voor hun beoogde doel via externe toegang via een downlinkkanaal of direct ter plaatse met een mobiele app (Android of iOS).
Maximale precisie en flexibiliteit
Dankzij een resolutie tot 1 mm, een instelbare geluidsbundelbreedte en aanpasbare meetintervallen kunnen de WILSEN.sonic-sensoren nauwkeurig worden afgestemd op elke toepassing.
Smart Cities and Industries

The demands placed on cities and municipalities to provide citizens with convenient, environmentally friendly living arrangements are increasing. The WILSEN.sonic sensors enable intelligent disposal management, in which the filling levels of used glass, old clothes, and recyclables containers are monitored remotely so that the containers are only collected once filled to a set amount. This leads to more efficient route planning and thus results in fewer emissions, traffic jams and noise in the urban area.
At the same time, this concept can also be successfully transferred to extensive company premises of manufacturing companies where recycling containers are used on a large scale. The integration of WILSEN.sonic IoT sensors makes it possible to optimize in-house waste disposal processes, thus saving time and money.
Smart Environment
Smart Farming
Device Overview
| Excerpt from technical data | WS-UCC2500-F406-B41-01-02 | WS-UCC4000-F406-B41-01-02 | WS-UC7000-F406-B41-01-02 | WS-UCC2500-F406-B41-01-02-Y | WS-UCC4000-F406-B41-01-02-Y | WS-UC7000-F406-B41-01-02-Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Version | WILSEN.sonic.level | WILSEN.sonic.level | WILSEN.sonic.level | WILSEN.sonic.distance | WILSEN.sonic.distance | WILSEN.sonic.distance |
| Sensing principle | Ultrasonic diffuse mode sensor | |||||
| Sensing range | 150 ... 2,500 mm | 250 ... 4,000 mm | 500 ... 7,000 mm | 150 ... 2,500 mm | 250 ... 4,000 mm | 500 ... 7,000 mm |
| Power supply | Replaceable high-power lithium battery, service life up to 10 years 3.6 V, 13,000 mAh | |||||
| Interface | LoRaWAN® | |||||
| Frequency band | EU868 | |||||
| Degree of protection | IP66/67 | |||||
| Temperature range | -25 °C ... +70 °C | |||||
| Technical datasheet | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
Knowledge How Does It Work?
LoRaWAN®: IoT Enabling Technology with Numerous AdvantagesVideos

Onze partners
Wij beschikken over een uitstekend netwerk en kunnen daardoor een beroep doen op een breed scala aan partners uit de LoRa- en IoT-sector. Profiteer bij de implementatie van uw projecten van de gecombineerde expertise van Pepperl+Fuchs en deze gerenommeerde partners.

Diensten voor uw succes
Ultrasone sensoren van Pepperl+Fuchs worden geproduceerd in ons eigen technologiecentrum, waar de ontwikkeling en productie van transducers plaatsvindt. Al meer dan 30 jaar werkt ons vooruitstrevende team van experts voortdurend aan de verbetering van ultrasone technologie voor de oplossingen van morgen. Dit betekent dat onze klanten altijd de best presterende producten op de markt ontvangen.
Neem contact met ons op
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.