Installatie en mogelijke toepassingen van radarsensoren

Meetmodi van industriële radarsensoren van Pepperl+Fuchs

Betrouwbare detectie onder ongunstige omstandigheden

Zelfs onder de meest ongunstige omstandigheden leveren industriële radarsensoren van Pepperl+Fuchs betrouwbare meetresultaten. Of het nu gaat om regen, mist, wind of stof – het werkingsprincipe van de elektromagnetische golf is bestand tegen uitdagende omgevingsomstandigheden en uiterst temperatuurstabiel. Bovendien heeft de gebruikte VariKont-L2-behuizing beschermingsgraad IP68/69. Deze combinatie van een storingsarm werkingsprincipe en een bijzonder robuust sensorontwerp betekent dat met slechts één apparaattype een breed scala aan toepassingen kan worden gedekt, mits het apparaat op de juiste wijze is ingesteld. Hiervoor zijn drie verschillende meetmodi beschikbaar:

1. Eerste object: Materiaalonafhankelijke detectie van het object dat zich het dichtst bij de radarsensor bevindt.

2. Beste reflectie: detectie van het object met de beste reflectie-eigenschappen, zelfs door interfererende objecten heen.

3. Snelste snelheid: detectie van het snelste object dat zich naar de radarsensor toe of ervan weg beweegt.

Radarsensoren die vorkheftrucks beschermen tegen botsingen in de intralogistiek

Voorbeeld: het voorkomen van botsingen en het beperken van de maximumsnelheid van vorkheftrucks

Door het grote detectiebereik van de industriële radarsensoren kunnen verschillende delen rondom vorkheftrucks betrouwbaar worden beveiligd. Het gebruik van meerdere radarsensoren op één voertuig is zonder problemen mogelijk, omdat de apparaten elkaar niet beïnvloeden door de gebruikte frequentiemodulatie – zonder dat er een handmatig geïnitieerd synchronisatieproces nodig is. Om een optimale bescherming van de te bewaken delen te bereiken, wordt aanbevolen om de meetmodus "eerste object" te gebruiken. In deze bedrijfsmodus wordt het object dat zich het dichtst bij de sensor bevindt gedetecteerd, ongeacht het materiaal. Afhankelijk van de rijsnelheid en de bijbehorende reactiesnelheid is ook een hoge bemonsteringsfrequentie vereist. Deze kan via parameters worden ingesteld tot maximaal 200 Hz.

Daarnaast kunnen radarsensoren ook worden gebruikt om de maximumsnelheid van vorkheftrucks effectief te beperken: terwijl hoge snelheid buiten nog steeds een voordeel is en de omgeving meestal goed zichtbaar is, is binnen fabrieken en magazijnen om veiligheidsredenen een bepaalde beperking noodzakelijk. Een verticaal uitgelijnde radarsensor, die het plafond van de hal of de metalen dwarsbalken eronder detecteert, kan worden gebruikt om onmiddellijk te bepalen wanneer de vorkheftruck een binnenruimte heeft bereikt. Als dit het geval is, wordt de maximaal mogelijke snelheid automatisch beperkt tot een aanvaardbaar niveau en pas weer vrijgegeven wanneer de truck de hal verlaat. Als meetmodus wordt "eerste object" of "beste reflectie" aanbevolen. Er kan een hoge filtersterkte en een lage bemonsteringsfrequentie worden ingesteld om ongewenste snelheidsvermindering onder dwarsbalken of bruggen in het open veld te voorkomen.

Penetratie en onderdrukking van materialen

Materialen zonder hoge elektrische geleidbaarheid reflecteren en transmitteren elektromagnetische golven. Reflecties treden hier op bij elke overgang (de zogenaamde materie-sprong), in de meeste gevallen is dit de overgang van lucht naar materiaal en van materiaal naar lucht. Absorptieverliezen van de radargolven treden op binnenin het materiaal. Indien deze absorptieverliezen vrij laag zijn, zoals het geval is bij sommige kunststoffen, transmitteren de elektromagnetische golven zonder grote verliezen door het materiaal en komen ze aan de andere kant weer tevoorschijn.

Buitenste laag van meerdere tanks

Voorbeeld: Penetratie van de buitenste laag van een tank

Dit vermogen van de radarstraal om door verschillende materialen heen te dringen, kan in sommige toepassingen voordelig worden benut. Enerzijds kan het worden gebruikt om een visueel aantrekkelijk machineontwerp te creëren door sensoren aan het zicht te onttrekken en ze achter een kunststofplaat tegen invloeden van buitenaf te beschermen. Anderzijds kan deze eigenschap worden gebruikt om bijvoorbeeld het vulniveau in gesloten tanks te meten zonder dat er een gat in de buitenlaag hoeft te worden geboord of gesneden. De basisvoorwaarden hiervoor zijn dat het gemeten medium een hoge reflectiviteit heeft en dat de materiaaleigenschappen van de tank of het punt waar de sensor meet, een goede transmissie van de radargolf mogelijk maken.

Metingen moeten worden uitgevoerd in de bedrijfsmodus "beste reflectie". Door de meerdere overgangen van lucht naar materiaal en weer terug kunnen de verliezen (materiaalverzwakking) ook leiden tot kleine veranderingen in de gemeten waarde, die echter constant blijven in de toepassing als de materiaaleigenschappen hetzelfde blijven. Als het niveau in het detectiebereik van de sensor beperkt is, moet de minimale afstand tot het oppervlak van het medium worden onderdrukt door een voorgrondonderdrukking en de maximale afstand van de sensor tot de vloer door een achtergrondonderdrukking.

Metalen hoekreflector voor radartoepassingen

Hoekreflectoren als referentiedoelen en om de reflectie te vergroten

Hoekreflectoren bestaan uit drie met elkaar verbonden gelijkbenige metalen driehoeken. Vanwege hun hoge reflectiviteit worden ze, zelfs bij hoekafwijkingen van de sensor, vaak gebruikt als referentiedoelen voor een optimale bereikbepaling. Indien een hoekreflector wordt bevestigd aan een object dat zwak reflecterend is of niet ideaal is uitgelijnd met de radarsensor, neemt het reflecterende oppervlak aanzienlijk toe. Dit maakt het eenvoudig om metingen op het gewenste doelobject testabiliseren en verschillende toepassingen naar behoefte te optimaliseren.

Radarsensor gemonteerd in de stempelpoot van een mobiele kraan

Voorbeeld: Afstandsmeting in de stempelpoot van een mobiele kraan

Een voorbeeld van een effectieve toepassing van hoekreflectoren is de efficiënte ondersteuning van de nauwkeurige besturing van de stempels van mobiele kranen. De radarstraal van een radarsensor die in de telescopische dwarsbalk is gemonteerd, wordt gericht op een hoekreflector die zich aan het uiteinde bevindt. Als de telescopische dwarsbalk naar voren of naar achteren beweegt wanneer de stempel wordt uitgeschoven of ingetrokken, meet de sensor deze verandering in afstand en stuurt de waarden naar het regelsysteem van de kraan als basis voor verdere aanpassingsprocessen. Omdat vuilafzettingen en resten van hydraulische oliën het meten bemoeilijken, wordt de meetmodus "beste reflectie" gebruikt om de hoekreflector als een gedefinieerd doelobject te meten, omdat dit te allen tijde een constante en stabiele reflectieamplitude oplevert.

Het is echter ook van belang om andere reflecties in het detectiebereik van de sensor te controleren. Dit kan worden geëvalueerd door maximaal tien reflecties in één meetcyclus (afstandswaarden met reflectieamplitude) te registreren met behulp van de "Reflections Array List". De uitlijning van de sensor ten opzichte van het referentiedoel is hierbij van cruciaal belang om een stabiel signaal te verkrijgen via de ingestelde bedrijfsmodus. Idealiter moet de voorgrondonderdrukking ook worden ingesteld op de minimale afstand tussen de sensor en de reflector om foutieve reflecties te voorkomen.

Pepperl+Fuchs Hacks: Inbedrijfstelling van radarsensoren

In deze video leert u stap voor stap hoe u de radarsensoren van Pepperl+Fuchs kunt integreren en parametriseren in een CANopen-engineeringtool.

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.