Storingsherstel/Veelgestelde vragen
In dit gedeelte worden veelgestelde vragen over het gebruik van inductieve sensoren behandeld.
Waarom zou ik überhaupt een inductieve sensor gebruiken? Is een (eind)schakelaar niet voldoende voor mijn toepassing?
Inductieve sensoren bieden tal van voordelen ten opzichte van traditionele mechanische schakelaars.
Vergelijking van inductieve sensor versus mechanische eindschakelaar
| Vergelijking | Inductieve sensor | Mechanische (eind)schakelaar |
|---|---|---|
| Werking: | ||
| Snelle signaalverwerking | De elektrische uitgangssignalen kunnen direct in elektronische schakelingen verder worden verwerkt. | Geeft een mechanisch signaal af, dat vervolgens naar behoefte elektrisch, hydraulisch, pneumatisch of mechanisch wordt doorgegeven. |
| Contactloze detectie | Bediening zonder de te meten objecten aan te raken. | Werking alleen mogelijk met mechanisch contact: te meten objecten kunnen worden gemanipuleerd of belemmerd. |
| Snelle detectie | Snelle detectie en daarmee korte reactietijden en schakeltijden, d.w.z. hoge schakelfrequenties zijn mogelijk. | De mechanische sequentie vereist tijd en legt beperkingen op aan de maximale schakelfrequentie. |
| Onderhoudsvrij werken | Er zijn geen bewegende contacten die vervuild of versleten kunnen raken. | Mechanische contacten kunnen na verloop van tijd vervuild raken en slijten. De overgangsweerstanden van de contacten kunnen onvoorspelbaar veranderen. |
| Werkzaamheden zonder verontreiniging | Ongevoelig voor verontreiniging (vochtigheid, olie, stof, enz.) | Gevoelig voor verontreiniging en vochtigheid. Zelfs een lichte verontreiniging kan leiden tot verbranding. |
| Betrouwbare signaalgeneratie | De elektronische uitgang voorkomt contactschommelingen. | Er kan contactreflectie optreden bij de signaaluitgang. Als gevolg hiervan kan een mechanisch contact meerdere schakelpulsen per schakeling geven. |
| Laag energieverbruik | Er zijn ook zeer kleine schakelstromen mogelijk. | De contactweerstand en het risico op oxidatie van het contactoppervlak vereisen een bepaalde minimumstroom. |
| Opstelling: | ||
| Eenvoudige integratie in een applicatie | Het is niet noodzakelijk om de opstartcurve te berekenen. | De starthoek en het starttraject moeten worden berekend. Afhankelijk van de bedieningsrichting zijn verschillende mechanische uitvoeringen van de schakelaarhendel vereist. |
| Levensduur: | ||
| Slijtagevrije werking | De slijtvastheid zorgt ervoor dat de wisselpunten stabiel blijven in de loop van de tijd. Het aantal schakelcycli heeft derhalve geen invloed op de levensduur van de sensor. | Mechanisch bewegende onderdelen van de schakelaar zijn onderhevig aan slijtage en kunnen leiden tot schakelfouten. Dit betekent dat de schakelfrequentie de levensduur van de schakelaar beperkt. |
| Mogelijke toepassingen: | ||
| Toepassingen met beperkte ruimte | Er zijn uiterst compacte ontwerpen mogelijk. | Er zijn structurele beperkingen aan de implementatie van compacte ontwerpen. |
| Standaardontwerpen, speciale ontwerpen naar behoefte | Eén ontwerp dat geschikt is voor verschillende toepassingen die verschillende bewegingen vereisen. Er zijn talrijke sensorontwerpen beschikbaar die zijn gebaseerd op het concept van de mechanische eindschakelaar. Dit maakt het eenvoudiger om een mechanische eindschakelaar te vervangen door een sensor. | Verschillende toepassingen vereisen totaal verschillende ontwerpen of verschillende sensorelementen (rollen, klepstoters, hefbomen, enz.). |
Het doel wordt niet gedetecteerd. Wat doe ik verkeerd?
Controleer alle instellingen, eigenschappen en afstanden met betrekking tot de sensor en het doel. In het bijzonder ...
Eigenschappen van de sensor
- Werkingsafstand: De werkingsafstand is te vinden in de technische gegevens van het product en op de markering van het product.
- Functie van het schakelelement: Controleer of de opgegeven functie van het schakelelement wordt nageleefd: NPN of PNP? NC-contact of NO-contact?
- Elektrische spanning: De spanning dient tussen 10 V en 30 V te liggen.
Doel
- Materiaal: De sensor detecteert uitsluitend metalen. Houd rekening met de reductiefactor.
- Afmetingen: De werkingsafstand verwijst naar de afmetingen van het standaarddoel.
- Relatie tussen sensor en doel: Beweegt het doel langs de sensor en met welke snelheid? → Houd rekening met de responscurve: De schakelfrequentie mag niet worden overschreden.
Waarom schakelt de sensor te vroeg over?
Controleer de sensor en de omgevingsomstandigheden op mogelijke interferentie.
Met name ...
Eigenschappen van de sensor
- Functie van het schakelelement: Controleer of de opgegeven functie van het schakelelement wordt nageleefd: NPN of PNP? NC-contact of NO-contact?
- Installatiecondities: Is de sensor vlak of niet-vlak gemonteerd volgens de specificaties in de technische gegevens? Zijn de opgegeven installatiecondities correct uitgevoerd?
- Verzonken installatie leidt tot voorverstijving van de sensor en een toename van de werkafstand. Het is van essentieel belang om verzonken installatie te vermijden, aangezien dit kan leiden tot onvoorspelbaar gedrag van de sensor. In sommige gevallen kan ook zijdelingse detectie optreden.
Elektromagnetische invloeden
- Wordt het elektromagnetische veld van de sensor beïnvloed? Door andere elektromagnetische velden? Door een tweede sensor die te dichtbij is geïnstalleerd?
Omgevingsinvloeden
- Metalen interferentie: Controleer of er een ander metalen voorwerp in de buurt aanwezig is.
- Vervuiling: Controleer de sensor op vervuiling. Reinig indien nodig met een doek en een niet-schurend middel.
Is de geselecteerde sensor chemisch bestand tegen een specifiek reinigingsmiddel, koelmiddel of smeermiddel?
Helaas kunnen wij geen definitief antwoord geven op deze vraag.
Dit komt doordat de samenstelling van reinigingsmiddelen, koelmiddelen en smeermiddelen, d.w.z. de formulering, alleen bekend is bij de betreffende fabrikant. Smeeroliën bevatten doorgaans additieven die, zelfs in kleine hoeveelheden, het chemische gedrag van de smeerolie kunnen beïnvloeden. Zelfs als het in de technische gegevens gespecificeerde materiaal van de sensorbehuizing oliebestendig is, kunnen de additieven het smeermiddel als geheel agressief maken.
Het is daarom van essentieel belang om zelf tests uit te voeren om de chemische compatibiliteit te controleren. Houd er rekening mee dat de fabrikant van een reinigingsmiddel, koelmiddel of smeermiddel de samenstelling ervan zonder voorafgaande kennisgeving kan wijzigen. Dit kan ertoe leiden dat een combinatie van materialen die lange tijd goed heeft gewerkt, plotseling niet meer functioneert.
Moeten bestaande EC-type onderzoekscertificaten die zijn afgegeven in overeenstemming met EU-richtlijn 94/9/EU worden vervangen door nieuwe EU-typecertificaten, die op hun beurt verwijzen naar EU-richtlijn 2014/34/EU?
De nieuwe EU-richtlijn 2014/34/EU biedt in dit verband duidelijke informatie in artikel 41, lid 2, en stelt dat EC-type onderzoekscertificaten die zijn afgegeven op grond van EU-richtlijn 94/9/EU geldig blijven.
Verwijzing 2014/34/EU
Artikel 41 Overgangsbepalingen
(1) De lidstaten mogen het op de markt aanbieden of in gebruik nemen van producten die onder Richtlijn 94/9/EG vallen, die aan die richtlijn voldoen en die vóór 20 april 2016 in de handel zijn gebracht, niet belemmeren.
(2) Certificaten die zijn afgegeven krachtens Richtlijn 94/9/EG blijven geldig krachtens deze richtlijn.
Kan ik een sensor met tweedraadsfunctie aansluiten op de digitale ingang van mijn controller (PLC)?
Dit is afhankelijk van het type digitale ingang en het type sensor dat u gebruikt.
Individuele types
Type 1: Digitale ingangen voor mechanische contacten en drie-draads sensoren. Sensoren met een twee-draads functie kunnen niet worden aangesloten op ingangen van type 1.
Type 2: Digitale ingangen voor tweedraads sensoren. Dit ingangstype is geschikt voor signalen van halfgeleiderschakelaars, bijvoorbeeld tweedraads sensoren volgens de norm voor benaderingsschakelaars (IEC 60947-5-2). Deze ingangen hebben een verhoogd stroomverbruik van maximaal 30 mA voor tweedraads sensoren per kanaal en zijn daarom geschikter voor PLC-modules met een lagere kanaaldichtheid.
Type 3: Digitale ingangen voor tweedraads- en drådraadsensoren. Digitale ingangen van type 3 hebben een lager stroomverbruik dan digitale ingangen van type 2. Deze ingangen zijn bedoeld voor het gebruik van drådraadsensoren volgens de norm voor benaderingsschakelaars (IEC 60947-5-2). Sensoren met tweedraadsfunctie kunnen ook worden gebruikt op digitale ingangen van type 3 als ze een lage stroom hebben in de uit-stand.
Voor dit geval heeft Pepperl+Fuchs sensoren met tweedraadsfunctie en extreem lage reststroom ontwikkeld. Deze sensoren hebben een hoofdletter "L" in de beschrijving van de tweedraadsuitgang (zie uitgangstype "Z4L" of "Z8L"). De "L" staat voor "Low", d.w.z. lage reststroom. De reststroom via het open contact ligt tussen 100 µA en 200 µA, vergeleken met 0,4 mA tot 0,6 mA bij conventionele tweedraads sensoren van Pepperl+Fuchs. Deze tweedraads sensoren kunnen drendraads sensoren vervangen op digitale ingangen van type 3 van programmeerbare logische controllers (PLC's) volgens IEC EN 61131-2.
Biedt Pepperl+Fuchs inductieve sensoren aan die voldoen aan NEC 500?
Inductieve sensoren volgens NAMUR van Pepperl+Fuchs zijn geschikt voor gebruik in klasse I - III, divisie 1; raadpleeg de informatie in de control drawings, die kunnen worden gedownload van de website van Pepperl+Fuchs.
Achtergrondinformatie ...
NEC 500 is een combinatie van de aanduiding voor de enige wettelijk bindende norm voor elektrische apparatuur in de VS (de NEC) en een artikel (500) daarvan. De afkorting "NEC" staat voor National Electrical Code en wordt in de VS beschouwd als wetgeving, net als NFPA 70 (National Fire Protection Association No. 70). Artikel 500 van deze code beschrijft de classificatie van explosiegevaarlijke omgevingen volgens klassen en divisies in de VS. Net als bij de zoneclassificatie volgens Richtlijn 2014/34/EU in Europa worden installaties onderverdeeld in verschillende gebieden – klassen en divisies – op basis van de duur en frequentie van het voorkomen van een potentieel explosiegevaarlijke atmosfeer.
Kunnen inductieve NAMUR-sensoren met SIL-classificatie (bijvoorbeeld SIL 2) van Pepperl+Fuchs worden gebruikt in een veeleisende omgeving? Waar kan ik deze informatie vinden?
Inductieve sensoren van Pepperl+Fuchs kunnen ook worden gebruikt in veeleisende toepassingen. De PFH-waarde wordt echter niet altijd vermeld in de SIL-documenten van Pepperl+Fuchs (bijvoorbeeld het Exida-rapport). Desondanks kan de waarde worden afgeleid.
De PFH-waarde afleiden – in detail
De modus voor hoge belasting verwijst naar een bedrijfsmodus met een hoge belasting of een continue belasting van het veiligheidsinstrumentatiesysteem (SIS). Het belangrijkste kenmerk voor het beoordelen van een SIS in de modus voor hoge belasting is de PFH-waarde (PFH = probability of failure per hour, kans op storing per uur). De PFH-waarde geeft de kans aan dat een SIS zijn functie gedurende een bepaalde periode (bijvoorbeeld een uur) zal uitvoeren. Inductieve sensoren van Pepperl+Fuchs kunnen worden gebruikt in de modus voor hoge belasting, maar de PFH-waarde is niet altijd opgenomen in de SIL-documenten van Pepperl+Fuchs (bijvoorbeeld het Exida-rapport). De waarde kan echter worden afgeleid:
Ervan uitgaande dat de gebruiker een enkelkanaalsysteem bouwt, is de waarde voor ʎ dangerous (ʎ d) altijd de PFH-waarde. Het uitvalpercentage van de gevaarlijke storingen ʎ d is de som van de uitvalpercentages van de gedetecteerde gevaarlijke storingen ʎ dd en de niet-gedetecteerde gevaarlijke storingen ʎ du:
d = dd + du
Voor systemen met één kanaal is de kans op een gevaarlijke storing
PFH = ʎ du.
In de SIL-overwegingen van Pepperl+Fuchs voor NAMUR-sensoren (N) en NAMUR-sensoren met veiligheidsfunctie (SN) zijn detecteerbare gevaarlijke storingen ʎ dd niet opgenomen, d.w.z.
dd=0.
Daarom geldt: PFH = ʎd
Hoe kan ik het type sensoraansluiting herkennen?
De verschillende aansluitingstypes kunnen snel worden geïdentificeerd aan de hand van de typecode.
| Type verbinding | Sensoridentificatie (zie typecode) |
|---|---|
| Klemmenruimte | Indien van toepassing, vermeldt u de orderaanduiding "KK" in het tweede blok van de orderaanduiding. Voorbeeld: NBB10-30GKK-WS |
| Vaste kabel | Sensor zonder aansluitingsidentificatie aan het einde van de orderaanduiding. |
| Connector | Een van de volgende connectoridentificaties aan het einde van de orderaanduiding: "V1", "V3", "V5", "V13", "V16", "V18". |
| AS-Interface | Identificatiecode "B3" of "B3B" in het derde blok van de orderaanduiding. Voorbeeld: NBB15-30GM60-B3B-V1 |
| Overige verbindingen | Sensoren met FASTON®-connector "V3" ... "V5" of sensoren met soldeerverbinding enzovoort. |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.