Sensorverbinding
Fysiek gezien kunnen de basiscircuits van een sensor in principe worden geconstrueerd met 2, 3 of 4 draden. Er is enige basisinformatie waarmee rekening moet worden gehouden bij het onderling verbinden van deze sensoren.
Basisinformatie: meerdere sensoren met elkaar verbinden op basis van het type uitvoer
Inductieve sensoren kunnen parallel worden geschakeld met andere mechanische of elektronische schakelaars. Hierbij dient het volgende in acht te worden genomen.
Parallelle aansluiting van meerdere sensoren
3-draads sensoren
In principe kunnen inductieve sensoren in drie-draadstechnologie parallel worden aangesloten op mechanische schakelaars of andere sensoruitgangen. Een uitzondering hierop vormen sensoren met push-pull-uitgang. Dit type sensor kan niet parallel worden aangesloten, noch op sensoren, noch op mechanische schakelaars.
2-draads sensoren
Indien meerdere 2-draads sensoren parallel worden geschakeld, stroomt de som van alle reststromen door de belasting en kan dit ervoor zorgen dat de belasting niet wordt uitgeschakeld. Dit beperkt het maximale aantal inductieve sensoren dat parallel kan worden geschakeld in 2-draadstechnologie.
Wanneer 2-draads sensoren parallel aan mechanische schakelaars worden aangesloten, kan de belasting tijdelijk worden gedeactiveerd.
Seriële aansluiting van meerdere sensoren
3-draads sensoren
Vanwege de gereedheidsvertraging van de afzonderlijke sensoren neemt de reactietijd toe wanneer 3-draads sensoren in serie worden geschakeld. Bovendien is de voedingsspanning van stroomafwaartse sensoren altijd lager vanwege de spanningsval bij de sensoruitgangstrappen wanneer 3-draads sensoren in serie worden geschakeld. Het in serie schakelen van een enkele 3-draads sensor met een of meer mechanische contacten is niet kritisch.
2-draads sensoren
De serieschakeling van 2-draads sensoren is over het algemeen kritisch. Elke sensor vereist een specifieke voedingsspanning en een voedingsstroom voor een foutloze werking. Dit is niet altijd gegarandeerd wanneer meerdere 2-draads sensoren in serie worden geschakeld en kan leiden tot onvoorspelbaar gedrag.
De serieaansluiting van een enkele 2-draads sensor op een of meer mechanische contacten is niet kritisch. Er moet echter wel rekening worden gehouden met de gereedheidsvertraging van de sensor.
Opmerking: Wij raden over het algemeen aan om inductieve sensoren niet in serie te schakelen. Het is aan te raden om meerdere sensoren via logische modules met elkaar te verbinden, omdat dit voorspelbaar gedrag en een betrouwbare werking garandeert.
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.