Aansluitmethoden

connectoren voor inductieve sensoren

Inductieve sensoren kunnen op verschillende manieren in systemen worden geïntegreerd. De verschillende uitvoeringen van sensoren met vaste kabels, met of zonder stekkers of met connectorstekkers, zijn standaard verkrijgbaar in diverse uitvoeringen.

Klemmenruimte

Sensoren van dit type hebben een speciaal gedeelte in de sensorbehuizing voor de elektrische aansluiting van de sensor op de installatie. In de klemmenruimte kunnen gebruikers vrijelijk de aansluitkabel kiezen. Dit is met name voordelig bij toepassingen waarbij UV-bestendigheid of weerstand tegen chemicaliën vereist is. Bovendien zijn gebruikers niet gebonden aan vaste kabellengtes en biedt de klemmenruimte een betere bescherming tegen manipulatie dan versies met connectoren.

Pepperl+Fuchs inductieve sensoren met klemmenruimtes kunnen de typeaanduiding "KK" op de tweede positie van de typecode bevatten.

Vaste kabel met of zonder connector

Sensoren van dit type hebben een vaste kabel die vooraf kan worden gemonteerd of een vaste kabel met een standaardconnector voor industriële automatisering. Sensoren met een vaste kabel zijn betaalbare opties, omdat ze geen extra single-ended vrouwelijke kabelset vereisen en het aantal aansluitpunten tot een minimum beperken. Afhankelijk van de toepassingsvereisten (bijvoorbeeld in de automobielindustrie) is aansluiting op speciale connectoren mogelijk.

Sensoren met vaste kabels en een connector bevatten informatie over de kabellengte en het type connector aan het einde van hun typecode, bijvoorbeeld: NBB0,8-4M25-E2-0,3M-V3, NMB1,5-8GM35-E2-FE-150MM-V1, enzovoort.

Connectoren voor gegevensoverdracht

Inductieve sensoren zijn verkrijgbaar met een standaardassortiment industriële automatiseringsconnectoren, waaronder M8 en M12, 1/2 inch en 7/8 inch. Bij vervanging van de sensor hoeft de bekabeling niet volledig te worden vervangen. Dit voorkomt foutgevoelige nieuwe aansluitingen in de klemmenruimte. Gestandaardiseerde single-ended vrouwelijke kabelsets zijn verkrijgbaar in het assortiment accessoires van Pepperl+Fuchs.

Inductieve sensoren met deze aansluitmogelijkheden hebben een van de volgende typeaanduidingen aan het einde van de typecode: V1, V3, V5, V13, V16, V18.

Andere verbindingen

Naast andere versies zijn er ook FASTON®-connectoren of sensoren met soldeerverbindingen beschikbaar.

Elektrische versies en basiscircuitdiagrammen

De volgende tabel biedt een overzicht van veelgebruikte inductieve sensoren met betrekking tot de elektrische versie, het sensortype, typische gegevens en het basisschakelschema.

Gelijkstroomspanning 10 V ... 60 V
Type sensor· 2-draads · Z/E0, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5
· Standaardtype
· Bescherming tegen omgekeerde polariteit
· Kortsluitvast
Bedradingsschema volgens EN 60947-5-2Geen contact of NC-contact

Voorbeeld: Geen contact Z/Z0
Standaardgegevens· Basisserie 5 V/4 mA … 100 mA · Standaardserie 4 V/2 mA … 200 mA
· Reststroom 0,7 mA/0,5 mA

Basisreeks 10 V ... 30 V, 100 mA
Standaardserie 10 V ... 60 V, 200 mA
Type sensor· 3-draads · E/E0, E1, E2, E3, E5, E8
· Kortsluitvast
· Bescherming tegen omgekeerde polariteit
Bedradingsschema volgens EN 60947-5-2Geen contact of NC-contact

Voorbeeld: Geen contact E/E0
Basisbedradingsschema
 
Standaardgegevens· Spanningsval 2,5 V · Reststroom 0,3 mA
· Bedrijfsstroom 0 mA ... 200 mA
· Leegloopstroom 20 mA
Type sensor· 4-draads · A, A2
· Kortsluitvast
· Bescherming tegen omgekeerde polariteit
Bedradingsschema volgens EN 60947-5-2NC-contact en NO-contact

Voorbeeld: NC-contact en NO-contact A2
Standaardgegevens· Spanningsval 2,5 V · Reststroom 0,3 mA
· Bedrijfsstroom 0 mA ... 200 mA
· Leegloopstroom 20 mA

Wisselstroomspanning 20 V ... 250 V
Type sensorWS, WÖ, W, W4
Bedradingsschema volgens EN 60947-5-2NC-contact en NO-contact

Voorbeeld: NC-contact WÖ/UÖ
Standaardgegevens· Spanningsval "AAN": 6 V · Reststroom 1 mA
· Bedrijfsstroom 5 mA ... 500 mA

Universele stroom 20 V ... 250 V AC, 45 Hz ... 65 Hz, 30 V ... 300 V DC
Type sensorVerenigde Staten, Oostenrijk
Bedradingsschema volgens EN 60947-5-2NC-contact en NO-contact

Voorbeeld: NC-contact WÖ/UÖ
Standaardgegevens· Spanningsval "AAN": 5 V
· Reststroom 1,5 mA
· Bedrijfsstroom 5 mA ... 500 mA

Gelijkstroomspanning 8 V DC
Type sensor· NAMUR, N, 1N, SN, S1N
· EN 60947-5-6
Bedradingsschema volgens EN 60947-5-2NC-contact of NO-contact

Voorbeeld: NC-contact N/N0 of SN
Standaardgegevens· Nominale spanning 8 V
· Uitgangsstroom
< 1 mA geactiveerd
> 3 mA niet-geactiveerd

Sensortypen: Draadkleuren en stekkertoewijzing volgens EN 60947-5-2

Hieronder vindt u een overzicht van de pinbezetting en draadkleuren van de inductieve sensoren.

De pinout-nummers komen overeen met de nummering van de pinnen op de connectorstekkers. Dit geldt niet voor benaderingsschakelaars voor wisselstroom en schakelaars met 3-pins 8 mm-stopjes.

Schakelaars zonder beschermende isolatie vereisen een beschermingsgeleider voor spanningen boven 50 V AC en 120 V DC.

2 wisselstroomverbindingen
FunctieGeen contact
Aansluiting/draadkleur.
Gebruik elke kleur behalve geel/groen of geel.
Zorg ervoor dat beide draden dezelfde kleur hebben.
Pinconfiguratie3 | 4
V1-connectorstekker
V13-connectorstekker
V3-connectorstekker

2 DC-aansluitingen — vrije polariteit
FunctieNC-contactpersoon
Aansluiting/draadkleur+ | -
.
Pinconfiguratie1 | 2
V1-connectorstekker
V13-connectorstekker

2 DC-aansluitingen — Let op de polariteit
FunctieGeen contact
Aansluiting/draadkleur+ | -
Bruin (BN) | Blauw (BU)
Pinconfiguratie1 | 4
V1-connectorstekker
V3-connectorstekker

2 DC-aansluitingen — Let op de polariteit
FunctieNC-contactpersoon
Aansluiting/draadkleur+ | -
Bruin (BN) | Blauw (BU)
Pinconfiguratie1 | 2
V1-connectorstekker

3 DC-aansluitingen — Let op de polariteit
FunctieGeen contact
Aansluiting/draadkleur+ | - | uitvoer
Bruin (BN) | Blauw (BU) | Zwart (BK)
Pinconfiguratie1 | 3 | 4
V1-connectorstekker
FunctieNC-contactpersoon
Aansluiting/draadkleur+ | - | uitvoer
Bruin (BN) | Blauw (BU) | Zwart (BK)
Pinconfiguratie1 | 3 | 2
V1-connectorstekker
V3-connectorstekker

4 DC-aansluitingen — Let op de polariteit
FunctieOmschakelcontact (open/dicht)
Aansluiting/draadkleur+ | - | GEEN contactuitgang | NC-contactuitgang
Bruin (BN) | Blauw (BU) | Zwart (BK) | Wit (WH)
Pinconfiguratie1 | 3 | 4 | 2
V1-connectorstekker

2 DC- en NAMUR-aansluitingen – Let op de polariteit
FunctieGeen contact en NC-contact
Aansluiting/draadkleurKanaal 1+ | Kanaal 1- | Kanaal 2+ | Kanaal 2- | Klep + | Klep -
Bruin (BN) | Blauw (BU) | Wit (WH) | Zwart (BK) | Rood (RD) | Geel (YE)
Pinconfiguratie1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6
V1-connectorstekker
V16-connectorstekker
V18-connectorstekker

3 DC-aansluitingen — Let op de polariteit
FunctieGeen contact en NC-contact
Aansluiting/draadkleurVoeding + | Voeding - | Uitgangskanaal 1 | Uitgangskanaal 2
Bruin (BN) | Blauw (BU) | Zwart (BK) | Wit (WH)
Pinconfiguratie1 | 3 | 4
V1-connectorstekker
K1 = Kanaal 1
K2 = Kanaal 2
V18-connectorstekker
K1 = Kanaal 1
K2 = Kanaal 2

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.