Normatieve vereisten voor speciale toepassingen

Normatieve vereisten voor inductieve sensoren

Inductieve sensoren kunnen worden ontworpen om te voldoen aan de vereisten voor gebruik in speciale omgevingen.


Installaties met verhoogde veiligheidseisen

Expliciet verhoogde veiligheidseisen kunnen worden veroorzaakt door bepaalde veiligheidsrisico's die kenmerkend zijn voor de installatie. Het kader hiervoor kan bijvoorbeeld worden vastgelegd in Europese wetgeving. Dit is het geval bij Richtlijn 2014/34/EU en de Machinerichtlijn. Veiligheidseisen kunnen ook gebaseerd zijn op specifieke eisen van individuele landen, zoals de China Compulsory Certification (CCC), de Canadian Standards Association (CSA) in Canada en Underwriters Laboratories Inc. (UL) in de VS. Producten die in bepaalde omgevingen worden gebruikt, moeten voor die toepassingsgebieden zijn goedgekeurd. Inductieve sensoren kunnen goedkeuringen hebben voor CCC, CSA of UL.

Gevaarlijke gebieden

Inductieve sensoren mogen worden gebruikt in explosiegevaarlijke omgevingen indien zij beschikken over een ATEX- of IECEx-goedkeuring van het volgende type:

  • Equipment protection level Ga ... Gc: sensoren voor gas-Ex omgevingen, Zone 0 … 2,
  • Equipment protection level Da ... Dc: sensoren voor stof-Ex omgevingen, zone 20 … 22, of
  • Equipment protection level Ma of Mb voor gebruik in de mijnbouw (Groep I volgens 2014/34/EU)

De onderdelen moeten dienovereenkomstig worden gemarkeerd.

Veiligheidsintegriteit en prestatieniveau

Om de veiligheidsintegriteit in een veiligheidskringloop van een installatie te waarborgen, kunnen speciale inductieve veiligheidssensoren volgens IEC 61508 (functioneel veilig) en prestatieniveau (PL d) volgens 2006/42/EG worden gebruikt. Met een passende planning en integratie in de veiligheidskringloop van een installatie is een veiligheidsintegriteit tot SIL 2 of prestatieniveau PL d mogelijk. Indien twee veiligheidssensoren redundant zijn, kan tot SIL 3/PL e worden bereikt.

De sensoren van Pepperl+Fuchs uit de NSB*- en NSN*-serie zijn uitermate geschikt voor deze toepassing.

Voertuigen (mobiele apparatuur)

Inductieve sensoren kunnen worden ontworpen om de vereiste E1-goedkeuring te verkrijgen, wat een voorwaarde is voor installatie in wegvoertuigen.

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.