Montage van de sensor

Installatie van inductieve sensoren

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste punten waarmee u rekening moet houden bij het integreren van inductieve sensoren in uw toepassingen.

Voorbereidende maatregelen

Bij het selecteren van een sensor dient u eerst het type industrie en de toepassingsgebieden te bepalen waarin de sensor zal worden gebruikt.

Het is van belang om de sensor te selecteren op basis van de installatiemogelijkheden en het vereiste detectiebereik. Houd bij de planning rekening met deze informatie en verduidelijk de installatiecondities. Bepaal de vereiste werkingsafstanden.

Er dient ook te worden aangegeven of de sensor aan speciale voorwaarden kan voldoen en, zo ja, aan welke voorwaarden. Ontdek welke sensoren geschikt zijn voor de omgevingsomstandigheden van uw toepassing en informeer naar de relevante geschiktheid voor gebruik.

Meer informatie:

Toepassingen en sectoren

Geschiktheid voor gebruik

Omgevingsomstandigheden

Werkstappen in detail

De basisprocedure voor het monteren van een inductieve sensor is als volgt:

1. Installatiecondities controleren en selecteren

De exacte installatiecondities voor de geselecteerde sensor moeten in acht worden genomen en worden gevolgd. Voor cilindrische sensoren zijn dit onder meer:

  • Voorwaarden voor inbouwmontage
  • Voorwaarden voor niet-verzonken montage
  • Voorwaarden voor semi-verzonken montage met verlengde bedieningsafstand

Het is van belang om bij de installatie van meerdere sensoren rekening te houden met overspraak. Er dient een minimale afstand tussen de sensoren te worden aangehouden om overspraak te beperken of te elimineren.

Kubieke sensoren

Evenzo hebben kubusvormige sensoren zoals de VariKont L nauwkeurige voorschriften voor vlakke, niet-vlakke en halfvlakke montage.

Net als bij cilindrische sensoren moeten minimale afstanden tussen de afzonderlijke sensoren in acht worden genomen.

De voorschriften zijn specifiek voor de productserie en zijn beschikbaar als informatie voor de installatie van de geselecteerde sensor.

2. Bepalen/bewaken van de werkafstanden met het dempingselement

Elke inductieve sensor heeft een specifiek detectiebereik en een specifieke werkingsafstand.

Vanwege de individuele montagesituatie in de specifieke toepassing moet ervoor worden gezorgd dat er rekening is gehouden met een overeenkomstige reductiefactor en dat de sensor met het bestaande dempingselement het vereiste detectiebereik betrouwbaar bereikt.

Meer informatie:

Bepaling van de werkafstanden met een standaarddoel

3. Montage met één gat of opbouwmontage van de sensor

Cilindrische sensoren

Cilindrische sensoren zijn compact en voorzien van een buitenschroefdraad, waardoor ze eenvoudig en ruimtebesparend kunnen worden gemonteerd. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende diameters.

Bij montage met één gat van cilindrische sensoren met metalen behuizing dienen de momentkrachten voor de buitenschroefdraad of de bevestigingsschroeven in acht te worden genomen.

De momentkrachten die nodig zijn om sensoren met bijbehorende bevestigingsschroeven te monteren, zijn afhankelijk van de diameter en het materiaal van de sensoren.

De volgende tabel biedt een overzicht van conventionele diameters en materialen.

SchroefdraaddiameterRoestvrij staalKoperPBTPPS
M5 x 0,53,0---
M8 x 110,03,0--
M12 x 115,010,00,75-
M18 x 130,030,01,55
M30 x 1,530,030,03,010

Momentkrachten [Nm]

Kubieke sensoren

Kubusvormige sensoren of platte pakketten zijn zo ontworpen dat ze eenvoudig en snel op oppervlakken op de gewenste locatie kunnen worden gemonteerd. Afhankelijk van het ontwerp van de behuizing hebben ze één of meerdere montagegaten met schroefdraad voor bevestiging met bijbehorende schroeven.

4. Aansluiting op voedingsspanning en besturingsingangen

De exacte wijze waarop de stroom wordt geleverd, is afhankelijk van de gekozen sensor. De aansluitmogelijkheden variëren afhankelijk van het type aansluiting. Daarom dient u de informatie met betrekking tot het betreffende aansluitingstype in acht te nemen.

Meer informatie:

Stroombron

5. Controle van de bedrijfsstatus en schakelaarstatus

Tot slot dienen de bedrijfsstatus en schakeltoestand van de sensor met dempingselement en ingebouwde LED-indicator(en) te worden gecontroleerd.

Opmerking: Er kunnen op elk moment extra sensoren aan de toepassing worden toegevoegd. De minimale afstanden tussen de afzonderlijke sensoren moeten in acht worden genomen.

Links naar de notitie:

Minimale afstanden tussen afstandssensoren

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.