Ethernet-APL-behuizingsoplossingen

Als full-service leverancier voor elektrische explosiebeveiliging biedt Pepperl+Fuchs volledig gecertificeerde Ethernet-APL-behuizingsoplossingen volgens het Plug&Go-principe. Deze Ethernet-APL-oplossingen zijn geschikt voor montage in Zone 2/22 explosiegevaarlijke omgevingen en zijn gebaseerd op de behuizingen uit de GR- (glasvezelversterkt polyester, GFRP) en SR- (roestvrij staal, SS) serie. Beide behuizingstypen zijn afkomstig uit de eigen ontwikkeling van Pepperl+Fuchs en zijn precies afgestemd op de eisen van de procesindustrie. Dit betekent dat met vooraf geconfigureerde Ethernet-APL-behuizingsoplossingen direct aan een breed scala aan toepassingsvereisten kan worden voldaan, zonder dat er aanzienlijke aanpassingen nodig zijn. Klanten profiteren van vereenvoudigde plannings-, offerte- en productieprocessen.
Het belangrijkste onderdeel van de behuizingsoplossingen – de Ethernet-APL field switch – is verkrijgbaar in zowel de Ex ic- als de Ex ia-versie. Om het vereiste aantal veldtoestellen efficiënt aan te sluiten, zijn er varianten met 8, 16 of 24 spur-poorten beschikbaar. Daarnaast kunnen meerdere Ethernet-APL field switches, combinaties met remote I/O systemen, apparaten met multiple ingangen/uitgangen of andere veldtoestellen worden geïnstalleerd in een Ethernet-APL-behuizingsoplossing. De ervaren ingenieurs in de wereldwijde Solution Engineering Centers (SEC) van Pepperl+Fuchs begeleiden de gehele projectfase – van het ontwerp van de oplossing en de gedetailleerde engineering tot het goedkeuringsproces. Naast ATEX en IECEx omvat het scala aan goedkeuringen indien nodig ook andere regionale of branchespecifieke certificaten.
Ethernet-APL-oplossingen voor de procescommunicatie van de toekomst
Ontdek hoe op maat gemaakte Ethernet-APL-oplossingen de toekomst van procescommunicatie vormgeven door efficiëntere, flexibelere en toekomstbestendige netwerken mogelijk te maken. Met geoptimaliseerde prestaties, naadloze integratie en robuuste werking voldoen ze aan de eisen van moderne productiefabrieken. Voor gevaarlijke omgevingen, zoals in de chemische en farmaceutische industrie, biedt Pepperl+Fuchs ook gecertificeerde, op maat gemaakte behuizingsoplossingen die maximale veiligheid en betrouwbaarheid garanderen.
- Portugees
- Engels
- Duits
Brochures en overzichten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Brochures en overzichtenLine Card Engineered Solutions | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 2 MB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenBrochure Solution Spotlight | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 1 MB | Taal Engels | Downloaden |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.