Camera gestuurde lineaire positiebepaling (PCV, PXV)

De Data Matrix-positioneringssystemen PCV, PXV en safePXV van Pepperl+Fuchs maken gebruik van Data Matrix-codes voor fijne positionering. Ze bestaan uit een 2-D-camerasysteem – een leeskop – en een Data Matrix-codetape of metalen codebar. Deze unieke combinatie garandeert maximale precisie en uiterst betrouwbare fijne positionering.
De zelfklevende codetape of metalen codebar wordt bevestigd aan een vast onderdeel van het systeem of de installatie, zoals de legplank van een hoogbouwmagazijn of de montagerail van een elektrisch monorailsysteem (EMS). De 2-D-leeskop is gemonteerd op een „voertuig“ dat parallel daaraan beweegt, bijvoorbeeld op de stapelkraan of op de drager van het EMS. Dankzij coderedundantie en grote gezichtsvelden kunnen de PCV-, PXV- en safePXV Data Matrix-positioneringssystemen een positie betrouwbaar detecteren, zelfs als de codetape vuil of beschadigd is. Zij kunnen tevens zonder problemen onderbrekingen in de codetape overbruggen.
De systemen verschillen qua gezichtsveld en grootte van de Data Matrix-codes: dankzij de grotere codes garanderen de PXV en safePXV een maximale leesbetrouwbaarheid, zelfs bij vervuiling. Bij bijzonder kleine codes is het PCV-systeem ideaal voor beperkte installatie-ruimtes. De positioneringssystemen kunnen worden geparametriseerd via Data Matrix-codekaarten, een pc of de besturingseenheid, waardoor zij eenvoudig in bedrijf kunnen worden gesteld. Typische toepassingen voor Data Matrix-positioneringssystemen zijn onder meer de positionering van skid- en elektrische monorailsystemen, hef- en liftsystemen, studiotechniek, shuttles en kranen.

Veiligheid gegarandeerd: Safe-versie safePXV
Met de safePXV biedt Pepperl+Fuchs een veiligheidsversie van het PXV-positioneringssysteem aan, waarmee veilige absolute positionering tot SIL 3/PL e mogelijk is. Het safePXV-positioneringssysteem is gebaseerd op een combinatie van 2-D-cameratechnologie en een veelkleurige Data Matrix-codetape. De vooraf geïnstalleerde firmware controleert de plausibiliteit van de X-positiewaarden aan de hand van rode en blauwe verlichtingskleuren in combinatie met een veelkleurige codetape. De veilige X-positiegegevens kunnen vervolgens in de PLC worden verwerkt zonder aanvullende plausibiliteitscontroles – dit alles dankzij de betrouwbare, zelfcontrolerende sensortechnologie.
Leeskoppen
De 2-D-leeskoppen van het positioneringssysteem bepalen de positie door de Data Matrix-codes te detecteren die op de codetape zijn afgedrukt. Met behulp van geavanceerde cameratechnologie meten zij een exacte absolute positie in de X-richting met een resolutie tot 0,1 mm over grote afstanden tot 100.000 m. Dankzij hun grote gezichtsveld zijn de leeskoppen in staat om meerdere Data Matrix-codes tegelijk te lezen in één enkel leesproces. Dit betekent dat zij een betrouwbare positiebepaling bieden, zelfs wanneer codes vuil of beschadigd zijn. Het grote gezichtsveld biedt een hoge montagetolerantie voor lineaire positionering.
Dankzij hun snelle en uitgebreide parametrisering en instelbare in- en uitgangen kunnen de 2-D-leeskoppen worden aangepast aan de specifieke toepassing. Met aanvullende diagnostische gegevens, zoals Y-coördinaten, Z-afstand, rotatiehoek en een beoordeling van de kwaliteit van de codetape, garanderen zij maximale betrouwbaarheid. Pepperl+Fuchs biedt de leeskoppen aan in verschillende uitvoeringen om aan uiteenlopende eisen te voldoen. Of het nu gaat om de PCV, PXV of de safePXV: u kunt kiezen uit diverse interfaces en leesafstanden.

Met een groot gezichtsveld van 125 × 95 mm zijn de PXV-leeskoppen in staat om tot zes grotere Data Matrix-codes tegelijkertijd te lezen. Dit betekent dat zij een betrouwbare positiebepaling bieden, zelfs wanneer codes onderbroken, vervuild of beschadigd zijn. De PXV-leeskoppen kunnen onderbrekingen tot 91 mm overbruggen. Dit biedt een nog grotere montagetolerantie voor routebegeleiding.

Voor veiligheidstoepassingen tot SIL 3/PL e kunnen gebruikers kiezen voor de safePXV-leeskop. Dankzij het meerkleurenconcept beschikt de stand-alone-variant al over meervoudige redundantie. De meerkleurige Data Matrix-codes op de robuuste codetape worden zichtbaar gemaakt en gelezen door de tweekleurige verlichting van de safePXV-leeskop. Het algoritme van de safePXV controleert de plausibiliteit van de gegevens al in de sensor.
Codetape
De PCV-, PXV- en safePXV-leeskoppen registreren positiegegevens van de Data Matrix-codes die op de codetape of de metalen codebar zijn afgedrukt, en geven deze weer als X- en Y-positiewaarden. Door gebruik te maken van Data Matrix-codes als informatiedragers kunnen gegevens redundant worden vastgelegd. In combinatie met het grote gezichtsveld van het 2-D-camerasysteem beschikken de Data Matrix-positioneringssystemen over meerdere redundantie-niveaus, waardoor zij bestand zijn tegen storingen.
Moet u uw codetape onmiddellijk vervangen? Onze codetape-generatoren bieden een snelle oplossing totdat er een vervangend exemplaar is geleverd.

Voor de PCV, PXV en safePXV is de zelfklevende codetape verkrijgbaar met individuele startposities en in op maat gemaakte lengtes tot 100 km. Dit betekent dat deze positioneringssystemen zonder beperkingen kunnen worden ingezet in grote systemen of installaties. Het aanbrengen van de codetape is eenvoudig: verwijder de beschermfolie, plak de tape vast en hij is klaar voor gebruik.
Naast de Data Matrix-codetape kunt u event markers gebruiken om besturingssignalen te genereren. Deze korte codestroken zijn verkrijgbaar met een nummerbereik van 1 … 999 en met een lengte van maximaal 1 m per event marker nummer. De nummers worden via een dataprotocol verzonden. De zelfklevende event markers kunnen direct naast de codetape worden aangebracht.
Voordelen van de PCV-, PXV- en safePXV-positioneringssystemen
Zeer betrouwbaar absoluut positioneringssysteem met een unieke combinatie van een 2-D-camera en een Data Matrix-codetape voor contactloze positionering over afstanden tot 100.000 m
Maximale systeembeschikbaarheid: Bestand tegen vervuiling of beschadiging van de codetape dankzij meervoudige coderedundantie
Een kosteneffectieve oplossing met een compact behuizingsontwerp biedt nieuwe toepassingsmogelijkheden
Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling via RS-485, SSI, EtherNet/IP™, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT® of IO-Link
safePXV voor veilige absolute positionering volgens SIL 3/PL e met slechts één sensor en een tweekleurige codetape
- Engels
- Duits
- Japans
- Chinees
Brochures en overzichten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Brochures en overzichtenProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 47 MB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenBrochure - PXV Data Matrix Positioning System | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 2 MB | Taal Engels
| Downloaden |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.