Fijnpositionering (PHA)

Wanneer het veilig en efficiënt transporteren en positioneren van goederen en productiemiddelen vereist is, zijn PHA-vision-sensoren de juiste keuze. De sensoren zijn speciaal ontworpen voor de fijnpositionering van stapelkranen en beschikken over diverse krachtige functies.
PHA-positioneringssystemen zijn uitgerust met een uniek camerasysteem. De sensoren detecteren de gaten in de rekken en bepalen de positieafwijking in X- en Y-richting ten opzichte van de doelpositie. Positionering op bestaande gaten maakt een constante fijnpositionering mogelijk zonder dat er een extra doel nodig is.
De geïntegreerde verlichting en contrastcompensatie zorgen voor automatische verlichtingsregeling en een uitstekende immuniteit voor vreemd licht. Ongeacht de verlichting in het magazijn en de vervuiling van de camera is te allen tijde een optimale positionering gegarandeerd. Of het nu
gaat om intralogistiek, materiaalbehandeling of de automobielindustrie – met de PHA-vision-sensoren zorgt u op een uiterst kostenefficiënte manier voor betrouwbare en soepele processen.

ToepassingsvoorbeeldVision-technologie voor opslag
De grootste uitdaging in automatische hoogbouwmagazijnen ligt in de fijne positionering van de stapelkranen voor het betreffende compartiment. Met het PHA-positioneringssysteem biedt Pepperl+Fuchs een oplossing op basis van vision-technologie die deze uitdaging perfect kan oplossen.
Uw voordelen
Veilige processen die onafhankelijk zijn van verstorende factoren zoals vervuiling, vreemd licht en materiaalmoeheid.
Positionering op bestaande boorgaten bespaart extra doelen en is kostenefficiënt.
Flexibele toepassingsmogelijkheden dankzij een bereik van 100 m tot 1000 m.
Geschikt voor gebruik in diepvriesopslag tot -30 °C.
RS-232-, Ethernet TCP/IP- en Profinet-interfaces
Eenvoudige bediening met LED-statusindicator
- Engels
- Duits
Brochures en overzichten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Brochures en overzichtenProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 47 MB | Taal Engels
| Downloaden |
Toepassingsrapporten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| ToepassingsrapportenApplication Report - Simple Drill Holes Ensure the Perfect Position | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 160 KB | Taal Engels
| Downloaden |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.