Inclinatie- en acceleratiesensoren

Of het nu gaat om het nivelleren van kranen, het bewaken van de kanteling van voorladers of het aansturen van liften – er zijn tal van toepassingen voor de F99-serie inclinatie- en acceleratiesensoren van Pepperl+Fuchs. Ze garanderen nauwkeurige metingen, zelfs onder zware omstandigheden. Een innovatief, tweedelig montageconcept maakt de F99-serie uiterst robuust: een stevige metalen montage beugel biedt de sensormodule bescherming tegen schokken en maakt het mogelijk om de sensormodule indien nodig snel en eenvoudig te vervangen. Eenmaal geïnstalleerd, kan de beugel op zijn plaats blijven zonder dat er nieuwe afstellingen of kalibraties nodig zijn. Met een meetnauwkeurigheid van ±0,15° staat de F99-serie voor de hoogste precisie.
De inclinatie- en acceleratiesensoren van Pepperl+Fuchs kunnen individueel worden aangepast aan een toepassing. Speciale softwarefilters en diverse parameters kunnen snel en eenvoudig worden ingesteld, waardoor de sensor geschikt is voor de betreffende taak. Bovendien hebben de inclinatie- en acceleratiesensoren een E1-goedkeuring voor gebruik op de openbare weg.
Selecteer uit ons assortiment de sensor die het beste bij uw toepassing past.
- Engels
- Japans
- Duits
- Chinees
- Portugees
Brochures en overzichten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Brochures en overzichtenProduct Information - Inclination and Acceleration Sensors | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 1 MB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 47 MB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenProduct Information - Inertial Measurement Unit F99 | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 2 MB | Taal Engels
| Downloaden |
Toepassingsrapporten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| ToepassingsrapportenApplication Report - Steering-Angle Limit on Inclines | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 318 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Exact weight calculation without time loss | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 330 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Precise Orientation of Heliostats in Solar Tower Power Plants | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 408 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Position Excavator Shovels Precisely along Three Axes | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 276 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Optimal Distance between Ground and Spray Nozzle | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 370 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - A Sensor for Multiple Tasks in Wind Turbines | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 182 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Cornering Angles, Inclination, and Acceleration for AGV Control | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 353 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Correct Orientation of Container Spreaders on Port Cranes | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 327 KB | Taal Engels
| Downloaden |
Aanvullende literatuur | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Aanvullende literatuurApplication Guideline | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 323 KB | Taal Engels
| Downloaden |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.