Volledige infrastructuur voor cloudgebaseerde IoT-toepassingen
In 2019 heeft Pepperl+Fuchs de activiteiten van Comtrol Corporation overgenomen, een in de Verenigde Staten gevestigde pionier op het gebied van industrieel ethernet en IO-Link masters.
Door het assortiment Ethernet-gebaseerde communicatieproducten en veldinterfaceapparaten uit te breiden met industriële Ethernet-switches, seriële naar Ethernet-gateways en IO-Link-masters met OPC UA-standaard, biedt Pepperl+Fuchs een uitgebreid portfolio dat naadloos in uw fabriek kan worden geïntegreerd en dat gegevensstroom van veldtoestellen rechtstreeks naar de cloudmogelijk maakt.
Innovatieve technologieën
Volledige IoT-infrastructuur uit één hand
Naadloze integratie in de applicatie van de klant
IO-Link masters met OPC-UA voor cloud computing
MultiLink™ biedt toegang tot gegevens van meerdere controllers.
Meer dan 30 jaar ervaring in industrieel ethernet
Uw oplossing voor cloudgebaseerde applicaties
Uw oplossing voor cloudgebaseerde applicaties
ICE2/ICE3-serie IO-Link masters
De IO-Link-masters uit de ICE2- (EtherNet/IP) en ICE3-serie (PROFINET) van Pepperl+Fuchs bieden de meest veelzijdige industriële IO-Link-masteroplossingen die de toonaangevende protocollen in de industrie ondersteunen, waaronder EtherNet/IP, PROFINET en MODBUS TCP. De modules worden geleverd met een volledig webgebaseerde configuratieaanpak, zonder dat er aanvullende software of een PLC van een hoger niveau nodig is. In combinatie met een geïntegreerde OPC-UA-interface zijn de IO-Link masters de ideale oplossing voor cloudgebaseerdeen hybride systemen.
Volledige infrastructuur voor industriële communicatie
Downloads
IO-Link masters met OPC UA-interface
DeviceMaster® seriële gateways
Neem contact met ons op
Heeft u vragen over het portfolio van IO-Link-gateways, DeviceMaster®-gateways en switches? Wilt u meer informatie ontvangen over onze oplossingen voor industriële communicatie? Wij helpen u graag verder. Vul het contactformulier in om ons een bericht te sturen of maak een afspraak voor een persoonlijk adviesgesprek met een van onze experts.
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.